Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

Flygt-producten

Toont 1 – 24 van 289

4470 Hydro-uitstoter

Dubbele, superieure prestatie Flygt hydro-uitstoters hebben twee verschillende werkingen, afhankelijk van het waterniveau. Ten eerste, wanneer ondergedompelt...
Functies:
  • Nominaal vermogen 3,1 - 3,7 kW
  • Stuwkrachtbereik 430 - 460 N
  • Verwijdering vaste stoffen
  • Mengen en spoelen
  • Niet-verstoppend

4710 straalmenger

De perfecte mix Xylem’s straalmengers combineren twee Flygt innovaties - Flygt N-pomp en uitstoter - in een krachtige straalmenger met duurzame efficiëntie...
Functies:
  • Nominaal vermogen 2,4 kW
  • Stuwkracht 320 N
  • Flygt N-pomp
  • Innovatieve uitstoter
  • Eenvoudige toegang en onderhoud
  • Veilige...

4715 Hydro-uitstoter

Dubbele, superieure prestatie Flygt hydro-uitstoters hebben twee verschillende werkingen, afhankelijk van het waterniveau. Ten eerste, wanneer ondergedompelt...
Functies:
  • Nominaal vermogen 4,7 - 5,5 kW
  • Stuwkrachtbereik 580 - 690 N
  • Verwijdering vaste stoffen
  • Mengen en spoelen
  • Niet-verstoppend

4715 straalmenger

De perfecte mix Xylem’s straalmengers combineren twee Flygt innovaties - Flygt N-pomp en uitstoter - in een krachtige straalmenger met duurzame efficiëntie...
Functies:
  • Nominaal vermogen 4,7 - 5,5 kW
  • Stuwkrachtbereik 580 - 690 N
  • Flygt N-pomp
  • Innovatieve uitstoter
  • Eenvoudige toegang en...

4720 Hydro-uitstoter

Dubbele, superieure prestatie Flygt hydro-uitstoters hebben twee verschillende werkingen, afhankelijk van het waterniveau. Ten eerste, wanneer ondergedompelt...
Functies:
  • Nominaal vermogen 13,5 - 14,9 kW
  • Stuwkrachtbereik 1380 - 1400 N
  • Verwijdering vaste stoffen
  • Mengen en...

4720 straalmenger

De perfecte mix Xylem’s straalmengers combineren twee Flygt innovaties - Flygt N-pomp en uitstoter - in een krachtige straalmenger met duurzame efficiëntie...
Functies:
  • Nominaal vermogen 13,5 - 14,9 kW
  • Stuwkrachtbereik 1380 - 1400 N
  • Flygt N-pomp
  • Innovatieve uitstoter
  • Eenvoudige toegang en...

4730 straalmenger

De perfecte mix Xylem’s straalmengers combineren twee Flygt innovaties - Flygt N-pomp en uitstoter - in een krachtige straalmenger met duurzame efficiëntie...
Functies:
  • Nominaal vermogen 37 - 45 kW
  • Stuwkrachtbereik 3720 - 3930 N
  • Flygt N-pomp
  • Innovatieve uitstoter
  • Eenvoudige toegang en...

4735 straalmenger

De perfecte mix Xylem’s straalmengers combineren twee Flygt innovaties - Flygt N-pomp en uitstoter - in een krachtige straalmenger met duurzame efficiëntie...
Functies:
  • Nominaal vermogen 55 - 63 kW
  • Stuwkrachtbereik 4200 - 5250 N
  • Flygt N-pomp
  • Innovatieve uitstoter
  • Eenvoudige toegang en...

4840 Topassortiment roerder

Robuuste constructie en uitzonderlijk ontwerp Alle componenten van Flygt topassortiment roerders zijn ontworpen om tienduizenden uren continubedrijf aan te...
Functies:
  • Geïnstalleerd elektrisch vermogensbereik van 0,75 - 4,6 kW en maximale stuwkracht van -4.500 N
  • Waaier diameter van 0,8 -...

4850 topassortiment roerder

Robuuste constructie en uitzonderlijk ontwerp Alle componenten van Flygt topassortiment roerders zijn ontworpen om tienduizenden uren continubedrijf aan te...
Functies:
  • Geïnstalleerd elektrisch vermogensbereik van 2,2 - 9,0 kW en maximale stuwkracht van 6.000 N
  • Waaier diameter van 1,5 -...

Flygt A-C Series

9800 WS

Bewezen prestaties met meer dan 130 jaar ervaring: hoge efficiëntie, lage energiekosten en brede inzetmogelijkheden Door een breed aanbod aan hydraulische...
Functies:
  • Stroomsnelheden van 10,000 tot 220,000 gpm (2.000 tot 50.000 m3/uur)
  • Uitvoer van10 tot 600 inch (3 tot 175 m)
  • 24 inch tot...

Active Seal™-technologie

Active Seal-technologie van Flygt verbetert de afdichtingsbetrouwbaarheid en minimaliseert uitvaltijd. De viskeuse vloeistof in de lasercut groeven creëert een...
Functies:
  • Uniek gepatenteerd ontwerp 
  • Zeker geen lekkage
  • Minder uitvaltijd 
  • Lage onderhoudskosten 
  • Verlengde levensduur van...

Active Seal™-technologie

Geen lekkage met micro-pompende groeven Active Seal-technologie is ideaal voor producten in doorgaande bediening, waarbij de eisen op het vermogen van de...
Functies:
  • Gepatenteerd ontwerp
  • Geen lekkage
  • Minder uitvaltijd
  • Lage onderhoudskosten
  • Verlengde levensduur van apparatuur

Adapter, afvoerkolom

FLYGT-SCHROEFPOMPVERVANGING Nieuwe, kleinere Flygt-schroefpompen uit de 7020-7040-serie kunnen oude schroefpompen vervangen in een groter kolomformaat. Er is...
Functies:
  • Nieuwe, kleinere Flygt-schroefpompen kunnen oude schroefpompen vervangen in een groter kolomformaat
  • Er is een adapter...

Afvoeraansluitings- en geleidingssysteem

DOMPELPOMPINSTALLATIE De Flygt-dompelpomp is eenvoudig te installeren en te verwijderen voor onderhoud of reparatie. Als u deze omlaag brengt naar de...
Functies:
  • Dubbele geleidingsstangen waarborgen een correcte pomppositie
  • Automatische aankoppeling op de afvoerleiding
  • Robuust...

Afvoerkolom

POMPSTATIONONTWERP MET AFVOERKOLOMLEIDING Flygt-dompelpompen van het type PL en LL kunnen worden toegepast in de afkoelomleiding in de pompput. De...
Functies:
  • Flygt-dompelpompen van het type PL en LL kunnen worden toegepast in de afkoelomleiding in de pompput
  • Flexibel voor...

Agitators

HET IS MEER DAN ALLEEN EEN AGITATOR Het vereist meer dan alleen een agitator in direct contact met vaste stoffen om deze te laten zweven, zodat ze vervolgens...
Functies:
  • Optie voor slurriepompen uit de 5000-serie van Flygt
  • Geschikt voor retrofitting op bestaande pompen
  • Agitators drijven...

Agitators

Het is niet de agitator alleen Het vereist meer dan alleen een agitator in direct contact met vaste stoffen om deze te laten zweven, zodat ze vervolgens kunnen...
Functies:
  • Optie voor Flygt 5000-serie slurriepompen
  • Geschikt voor retrofitting op bestaande pomp(en)
  • Agitators drijven neergedaalde...

SCADA-oplossingen

AquaView

Totale controle. Op uw manier. AquaView 7 is een SCADA-systeem van de volgende generatie dat is ontwikkeld door Flygt-experts voor water- en...
Functies:
  •   Vooraf geconfigureerd voor water- en afvalwatertoepassingen
  •   Informatie altijd beschikbaar en op elk apparaat
  • ...

Aseenheden

Flygt aseenheden zijn ontworpen en gemaakt voor het leveren van betrouwbare prestaties, voorkomen trillingen en garanderen een consistent hoog rendement van de...
Functies:
  • Uit duurzame en corrosiebestendige materialen
  • Gemaakt naar de meest nauwkeurige toleranties
  • Blijven in balans tijdens...

Asrotoren

Flygt asrotoren zijn ontworpen en gemaakt voor het leveren van betrouwbare prestaties, het voorkomen van trillingen en garanderen een consistent hoog rendement...
Functies:
  • Uit duurzame en corrosiebestendige materialen
  • Gemaakt naar de meest nauwkeurige toleranties
  • Blijven in balans tijdens...

Automatisch

AST

ONTWORPEN MET EEN KWALITEIT EN FUNCTIONALITEIT WAAROP U KUNT VERTROUWEN De Flygt AST-serie voor 3-fasige starters is een serie voor handmatige en automatische...
Functies:
  •   Automatische starterserie voor pompen 0,5–55 kW, 1-100 A
  •   Mogelijkheid voor regelaar voor 1 of 2 niveaus
  •   Spanning: 3...

Basisreparatiesets

Flygt basisreparatiesets herstellen de optimale prestatie van uw pomp door alle originele Flygt-onderdelen te leveren die u nodig heeft voor basisonderhoud,...
Functies:
  • Eenvoudige bediening
  • Tijdbesparing
  • Lagere kosten
  • Snelle levering
  • Hoogwaardige onderdelen
  • O-ringen inbegrepen

Automatisch

BCD4

ONTWORPEN MET EEN INSTALLATIEGEMAK EN KWALITEIT WAAROP U KUNT VERTROUWEN De BCD 4-serie is een serie voor automatisch starters met de mogelijkheid voor het...
Functies:
  • Draagbare starter die is ontwikkeld voor tijdelijke installaties
  • Mogelijkheid tot aansluiting van één niveauregelaar...