Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

4850 topassortiment roerder

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Geïnstalleerd elektrisch vermogensbereik van 2,2 - 9,0 kW en maximale stuwkracht van 6.000 N
  • Waaier diameter van 1,5 - 2,5 m
  • Robuuste constructie
  • Uitstekend waaierontwerp
  • Ontwerpflexibiliteit voor alle vereisten

Robuuste constructie en uitzonderlijk ontwerp

Alle componenten van Flygt topassortiment roerders zijn ontworpen om tienduizenden uren continubedrijf aan te kunnen. Motoren met parallelle asoverbrenging gecombineerd met stijve aandrijfassen en speciaal ontworpen waaiers dragen bij aan een langdurend gebruik.

Of u nu onze standaard Flygt driebladige draagvleugelwaaiers kiest of onze beproefde niet-verstoppende Flygt banaanbladwaaiers, het resultaat is uitzonderlijke stuwkracht en hoog totaal debiet met uitstekend energierendement. De kenmerkende Flygt gele waaierbladen met hun teruggebogen ontwerp bieden het voordeel van zelfreiniging voor verstoppingsvrije werking, zelfs bij vezelige materialen.

Ontwerpflexibiliteit voor alle vereisten

Xylem’s Flygt topassortiment roerders bestaat uit vier betrouwbare Flygt-modellen die kunnen worden afgestemd op uw procesbehoeften. Gebaseerd op roervereisten kan Xylem de juiste configuratie aanbevelen door specificatie van waaier-type, nummer, maat, as en positie.

Installatie van Flygt topassortiment roerders is ideaal voor gebruik in:

  • Vergistermenging
  • Sludge-opslag menging
  • Anoxische en anaerobe biologische zuivering
  • Agrarische biogas genererende tanks

Specificaties

Specificaties

Algemene informatie
50 Hz kW
60 Hz kW
Propellerdiameter (m)
1,5 - 2,0
1,5 - 2,0
Propellerdiameter (in)
59-98
59-98
Propellersnelheid (tpm)
18-44
22-59
Nominaal motorvermogen menger (kW)
2,2-7,5
2.6-9
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwaterbehandeling
Farmaceutisch / Biofarmaceutisch Afvalwaterbehandeling
De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Analysetechnologie voor mijnbouwindustrie voor waterkwaliteit
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Analysetechnologie voor mijnbouwindustrie voor waterkwaliteit
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Documentatie en hulpmiddelen