Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

4720 Hydro-uitstoter

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Nominaal vermogen 13,5 - 14,9 kW
  • Stuwkrachtbereik 1380 - 1400 N
  • Verwijdering vaste stoffen
  • Mengen en spoelen
  • Niet-verstoppend

Dubbele, superieure prestatie

Flygt hydro-uitstoters hebben twee verschillende werkingen, afhankelijk van het waterniveau. Ten eerste, wanneer ondergedompelt werkt de hydro-uitstoter als een menger door primaire en secundaire waterstroom te gebruiken.

Ten tweede, als het waterniveau laag is en de straalbuis niet langer ondergedompeld, verandert de hydro-uitstoter automatisch in een spoelmechanisme.

Wateropvangbekkens bevatten vaak bezinkende vaste stoffen wat resulteert in onaangename geuren en giftige gassen. Tegelijkertijd vraagt de accumulatie van organische materie om handmatige reiniging. Door een Flygt hydro-uitstoter te installeren kunnen vaste stoffen eenvoudig verwijderd worden terwijl het opvangbekken geleegd wordt en is handmatige reiniging niet langer nodig.

Flygt hoge stuwkracht hydro-uitstoters zijn ontworpen om gebruikt te worden in bijna elke maat of vorm van opvangbekken, lagune of laag waterniveausysteem.

Voorkom verstopping

Verstopping is altijd een potentieel probleem als vaste stoffen in opgeslagen water voorkomen. Flygt hydro-uitstoters zijn daarom uitgerust met zelf-reinigende duurzaam efficiënte N-hydraulica en hebben een grote straalbuisdiameter om elke verstopping uit te schakelen.

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Algemene informatie
50 Hz kW
60 Hz kW
Berekend vermogen (Hz, kW)
13,5
14,9
Flygt pomp
N3153
N3153
Stuwkracht, max Hz, N
1400
1400
Diameter straalbuis (mm)
120
120
Diameter straalbuis (inch)
4,7
4,7
Nominaal vermogen (pk)
20
Uitstotersysteem
50 Hz kW
60 Hz kW
Uitstotersysteem
726 85 00
726 85 00
Uitstotersysteem pomp
NP 3153 LT
NP 3153 LT
Pompgegevens
50 Hz kW
60 Hz kW
Nominaal motorvermogen (kW)
13,5
14,9
Waaier
411
414
Pomphuis DN
200
200
Type pomp
NP3153. 181 LT
NP3153. 181 LT
Nominaal motorvermogen (pk)
20
Productgegevens
50 Hz kW
60 Hz kW
Stuwkracht (N)
1390
1450
Diameter uitstoterbuis afvoer (mm)
200
200
Diameter straalbuis afvoer (mm)
120
120
Flens DN
50 Hz kW
60 Hz kW
Pompinlaat DN
200
200
Pompuitlaat DN
200
200
Straalbuisinlaat DN
200
200
Opties
50 Hz kW
60 Hz kW
Explosiebestendige EN/FM-goedgekeurde versie Flygt N-pomp
NP 3153.091
NP 3153.091
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen
Flygt Hydro Ejectors brochure