Het lijkt erop dat u van United States komt, maar de huidige website die u wilt bezoeken is Netherlands. Wilt u van website wisselen?

Ja, graag. Nee. Ik wil op de huidige website blijven.

4715 straalmenger

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen
  • Nominaal vermogen 4,7 - 5,5 kW
  • Stuwkrachtbereik 580 - 690 N
  • Flygt N-pomp
  • Innovatieve uitstoter
  • Eenvoudige toegang en onderhoud
  • Veilige werkomgeving
  • Verminderde kapitaalkosten

De perfecte mix

Xylem’s straalmengers combineren twee Flygt innovaties - Flygt N-pomp en uitstoter - in een krachtige straalmenger met duurzame efficiëntie tegen de laagst mogelijke prijs. Extreem veelzijdig, levert dit op de vloer geïnstalleerde systeem krachtige mengprestatie in zowel laag vloeistofniveau en gedeeltelijk gevulde tanks als volle tanks.

In tegenstelling tot conventionele vaste stoffen-verwerkende pompen die minder efficiënt zijn door verstopping, blijven de Flygt N-pompen efficiënt ongeacht de inhoud van het vuilwater. Xylem noemt dit duurzame efficiëntie. Dit is mogelijk dankzij de gepatenteerde zelfreinigende N-hydraulica met bewerkte teruggebogen geleidende randen, verlengde reliëfgroef en geïntegreerde geleidspen. Dit resulteert in maximale bedrijfstijd, maximale efficiëntie en minimale onderhoudskosten.

De Flygt N-pomp is een betrouwbare partner, zelfs in de moeilijkste toepassingen. Naast de uitzonderlijke verstoppingsbestendigheid, verwerkt de gepatenteerde N-pomp technologie gemeentelijke sludge met een droge, vaste stoffen-concentratie tot 8%. Voor schurende toepassingen is de duurzame hard ijzeren hydraulica beschikbaar om de N-pomp met maximale efficiëntie te laten blijven werken. Flygt N-pompen zijn ook beschikbaar in explosiebestendige versies.

Zorgvuldig ontworpen bestaat de niet-verstoppende uitstoter uit aan groter afvoerstraalbuis en een uitstoterleiding met een speciaal vormgegeven invoer. De diameter van de straalbuisuiteinden is ontworpen om elke maat vaste stof door de pomp te laten passeren. De pomp creëert een primaire stroom die naar de tank gebracht wordt via de straalbuis. Als deze stroom de uitstoterleiding binnenkomt, wordt een secundaire stroom geïnduceerd uit de omringende vloeistof.

Efficiënter werken met Flygt straalmengers

Toegang tot en onderhoud van de straalmenger zijn vereenvoudigd doordat er zich geen mechanische bewegende delen binnen in de tank bevinden. Als reparatie nodig is kan het servicepersoneel de pomp eenvoudig bereiken vanaf de buitenkant van de tank. Dit zorgt voor snel en eenvoudig onderhoudswerk en bespaart zowel tijd als geld.

Risico voor gezondheid en veiligheid van de werker door blootstelling aan ziekteverwekkers in vuilwater wordt zo goed als uitgesloten doordat de Flygt N-pomp buiten de tank geïnstalleerd is.

De straalmengerpomp kan ook gebruikt worden voor het laden van de tank waardoor het niet nodig is om een aparte pomp voor ontlading aan te schaffen.

  • Installatie van Flygt straalmengers is ideaal voor gebruik in:
  • Biologisch behandelingsprocestanks
  • Sludge-opslag en -vergisters
  • Tanks staan op de grond met gelimiteerde toegang langs de bovenkant

Specificaties

Specificaties

50 Hz
60 Hz
Algemene informatie
50 Hz, kW
60 Hz, kW
Berekend vermogen (Hz, kW)
4,7
5,5
Flygt pomp
NT3127
NT3127
Stuwkracht, max Hz, N
580
690
Diameter straalbuis (mm)
102
102
Nominaal vermogen (pk)
7,4
Productgegevens
50 Hz, kW
60 Hz, kW
Diameter uitstoterbuis afvoer (mm)
200
200
Diameter straalbuis afvoer (mm)
102
102
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documenten

Flygt Jet Mixers Brochure