Flojet De door lucht aangedreven G57-dubbele membraanpomp

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

Modelnr.: G57-serie

  • Kan lucht- of CO2druk tot 100 psi (6,9 bar) opbouwen
  • Robuust ontwerp met krachtige integrale bevestiging
  • Het gepatenteerd wisselventiel voorkomt blokkades
  • Kan eenvoudig vaste stoffen tot 3,2 mm verwerken dankzij de grote terugslagkleppen met antiverstopping
  • De gebruikte materialen die bestand zijn tegen corrosie kunnen een breed scala aan chemicaliën verwerken
  • Sanitair ontwerp met spuitgegoten membraan (alleen santropeen)
  • Antilek lipafdichtingen, geen belangrijke o-ringafsluitersStil dankzij de grote uitlaatdemper
  • Eenvoudige installatie met poorten die allemaal snel te ontkoppelen zijn

Reiniging en recycling van motorvoertuigen, overdracht en tappen van chemische vloeistoffen, bag-in-box chemische onderdelenreiniger, autowassystemen,

Specificaties

Specificaties

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Brochure

Handleiding