Er zijn geen links voor dit land gevonden. Controleer dit later nog eens.
Enable high contrast mode
Flojet
Pomp in de G55-serie door gas (CO2)/lucht aangedreven
OverzichtSpecificatiesTechnische tekeningenPrestatiecurveIndustrieën en toepassingenDocumentatie en hulpmiddelen
Overzicht
Overzicht
Producteigenschappen
Modelnr.: G55-serie
Het hoogste beschikbare debiet
Kan hoge CO2druk bij de ingang aan voor langere perioden: tot wel 90 psi (6,2 bar)
Ultieme prestaties en betrouwbaarheid met langere levensduur
De ingebouwde automatische uitschakeling schakelt de pomp automatisch uit als de zak leeg is en herstart wanneer er een volle zak wordt bevestigd
Eenvoudige installatie met poorten die allemaal snel te ontkoppelen zijn
Stil
Uitschakeling bij grote hoogte ook beschikbaar
Herbruikbare onderdelen
Toepassingen:
Ontworpen om bag-in-box-siropen, -sapconcentraten (zonder pulp of deeltjes), thee, bag-in-box-wijn en sterke drank te distribueren: de volgende onderdelen kunnen op afstand worden geleverd: 4 x 3.0 oz (89ml) kleppen (laat 0.5 oz/sec door); of 2 x 4.5 oz (133ml) kleppen (laat 0.75 oz/sec door).