Flojet Bag-in-box tapsysteem van BevJet

Overzicht Specificaties Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

Producteigenschappen

Model Nr.: BIB5000-serie

  • Gesloten pompunit, dankzij de eenvoudige reiniging wordt bevuiling en lawaai voorkomen
  • Automatische uitschakeling, schakelt automatisch uit als de zak leeg is en herstart wanneer een nieuwe zak weer wordt bevestigd
  • NSF-certificering, garandeert overeenstemming met goedgekeurde leidingen en fittings
  • Snel te ontkoppelen poort, hierdoor kan de slang in enkele seconden worden vervangen
  • De elektrische membraanpomptechologie van Flojet, hiermee kan hij drooglopen wat zorgt voor een lange levensduur zonder problemen
  • Thermische bescherming, voorkomt kostbaar onderhoud en geeft rust.
  • Motor met lange levensduur, is 400% beter dan de meeste concurrentie.
  • De pomp is niet bedoeld voor het pompen van vloeistoffen met deeltjes zoals pulp

Het BevJet® bag-in-box tapsysteem van Flojet is ontworpen om wijn, sap, thee of sterke drank (alcoholpercentage<15%) mee te tappen. De BEVJET® is ideaal voor het tappen van dranken waarvoor de slangen vaak moeten worden vervangen. Het product tapt op een veilige manier door slangen die door NSF zijn goedgekeurd voor het tappen van alcohol en reiniging is zeer eenvoudig. De BREVJET voelt wanneer de drankzak leeg is en schakelt vervolgens automatisch uit. Herstart automatisch wanneer een volle zak wordt aangesloten. Dankzij het compacte ontwerp kan hij in kleine ruimtes worden bevestigd zoals in kasten, karren of de meeste andere plekken onder de bar.

 

Specificaties

Specificaties

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Brochure

Technische brochure