Removal of micropollutants, taste and odor from drinking water

Many people are drinking significantly less tap water due to unpleasant taste, odor and color, but also fear of micropollutants, such as pharmaceuticals and endocrine substances. To gain the public’s trust, water utilities must be able to remove micropollutants and provide drinking water with the right color, taste and odor. Elimination of micropollutant, taste and odor is the most efficient downstream of an effective water disinfection and prior to the transfer and distribution of drinking water.

Learn how Xylem’s treatment solutions can remove micropollutants and make your drinking water crystal clear.

Xylem solutions to solve your challenges in the removal of micropollutant, taste and odor

Xylem’s solutions for the removal of micropollutants and improved taste and odor include ozonation systems and other advanced oxidation processes.

Multi-barrier solutions to micropollutant removal

Micropollutants are a real threat to safety and water utility operations. Xylem can help you build a multi-barrier solution for all contaminants. Our advanced oxidation processes use effective technologies designed to fully eliminate your specific problems and prevent their transfer to other media.

Micropollutant, taste and odor removal with the best ROI

Your return on investment (ROI) matters to us. Our ozone systems are designed to minimize energy use and maintenance, using high-efficiency electrodes, automated controls, and real-time analytics. Xylem’s chemical-free solutions also eliminate expenses for chemical storage and media regeneration, which other conventional technologies still require

Products Services Brands Resources
Services
De meeste water- en afvalwaterbedrijven moeten manieren zoeken om de bedrijfskosten en de kwetsbaarheid te verlagen. Het kan echter moeilijk zijn om de middelen te vinden voor het identificeren van kostenbesparingen en risicobeperkingen....
Wilt u niks meer te maken hebben met lastig alarmbeheer maar wel volledig op de hoogte blijven en ingrijpen als een probleem optreedt? Of u nu het essentiële alarmbeheer van een enkel pompstation of geavanceerd alarmbeheer voor een volledige...
Met een tekort aan gekwalificeerde medewerkers en kostenbesparende maatregelen die overal worden toegepast, zoeken bedrijven naar slimme manieren om kostbare reparaties en noodoproepen te vermijden. Door de onderhoudskosten te controleren, kunt u...
Om te voldoen aan de vraag en om rendabel te blijven, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd van de apparatuur kan de efficiëntie, de betrouwbaarheid en de...
Verlies van productiviteit op uw installatie voor water en afvalwater is ondenkbaar. Daarom is het zo belangrijk om snel te kunnen reageren en direct een oplossing te kunnen bieden als dienstverlening vereist is. Snelle technische expertise,...
Om te voldoen aan de groeiende vraag en om de rentabiliteit te behouden, is het belangrijk om de kosten van uw installaties en apparatuur voor water en afvalwater effectief te beheren. De leeftijd en conditie van uw apparatuur hebben een grote...
Op een gegeven moment moet alle apparatuur worden onderhouden of gerepareerd. Of het nu gaat om een onverwachte storing of het vervangen van versleten onderdelen tijdens een geplande onderhoudsbeurt, Xylem kan alle soorten reparaties leveren voor...
Installatie en inbedrijfstelling van water- en afvalwaterinstallaties en de besturingssystemen vereisen technische expertise en gespecialiseerd advies. Dit kan overweldigend zijn als zowel de middelen als de mogelijkheden om deze services uit te...
Wanneer u met Xylem werkt, krijgt u toegang tot specialisten met de vereiste expertise om uw project te ontwerpen en te specificeren. Door het beheer van uw grote of kleine projecten uit te besteden, beperkt u de overheadkosten en de risico's...
Als de apparatuur van Xylem verstandig en veilig wordt ingezet, krijgt u meer opbrengst van uw investering. U hebt apparatuur van Xylem gekocht vanwege de duurzaamheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. Zorg ervoor dat u hier optimaal gebruik van...
Extra apparatuur kopen voor korte termijn-projecten kan uw budget onder druk zetten Als u de bijbehorende kosten voor onderhoud, onderdelen en service, opslag en beheer bij uw uitgaven optelt, kan dit een extra belasting vormen op uw budget.
Brands
Wedeco
Wedeco

Betrouwbare en milieuvriendelijke technologieën voor water- en afvalwaterbehandeling.

Sanitaire
Sanitaire

Biologische oplossingen voor afvalwaterzuivering voor openbare en industriële toepassingen

Leopold
Leopold

Filtratie- en zuiveringsoplossingen voor de water- en afvalwaterindustrie.

Resources

Featured White Paper