It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Afvalwaterbehandeling

Farmaceutische fabrikanten moeten API's in hun afvalwaterstromen aanpakken. Gemeentelijke RWZI's en regelgevende instanties zijn begonnen met het reguleren van bepaalde problematische verontreinigingen, en deze trend zal zich voortzetten en strenger worden. Problematische verontreinigende stoffen omvatten antibiotica, steroïden, hormonen en hormoonontregelaars (endocrine disrupting compounds of EDC’s) en andere API's die een nadelige invloed hebben op het watermilieu en die de menselijke gezondheid in gevaar brengen wanneer ze terechtkomen in oppervlaktewater. Afvalwaterbehandeling moet zowel deze residuen als de traditionele afvalwaterbestanddelen van BZV, TSS, ammoniak, toxiciteit en pH aanpakken.

Xylem heeft een reeks geavanceerde afvalwaterzuiveringssystemen ontwikkeld die de meest recalcitrante API's en hormoonontregelaars, alsook traditionele verontreinigingen kunnen aanpakken. Het MBR-systeem van Sanitaire combineert aërobe biologische behandeling met UF om BZV, TSS en nutriënten te zuiveren, evenals vele API's. Wedeco's UV- en MiPRO-geavanceerde oxidatieprocessen vernietigen bacteriën en breken recalcitrante API's af. Biologisch actieve filtratie van Leopold (BAF) vult het aanbod aan, dat na ozonisatie de geoxideerde residuele API's effectief kan verwijderen.

Products Brands
Products
Coarse Bubble Aeration
Coarse Bubble Aeration

Ideal for situations with no redundancy or limited maintenance capacity.

Beluchting met fijne luchtbellen
Beluchting met fijne luchtbellen

Energie efficiënte onderdompelbare beluchtingssystemen voor vuilwaterzuivering.

Retrievable Grids
Retrievable Grids

Diffusers can be accessed without draining the tank for easy maintenance.

Oxidation Ditches
Oxidation Ditches

Utilizes long solids retention times to remove biodegradable organics.

Sequential batch reactor (SBR)
Sequential batch reactor (SBR)

Proces, beluchting, decanteren en regeling in een enkele zuiveringstank.

Ozon water- en afvalwaterbehandelingsystemen
Ozon water- en afvalwaterbehandelingsystemen

Voor drinkwater, vuilwaterbehandeling en andere industriële processen.

Enkele snelheid mengers
Enkele snelheid mengers

Betrouwbare efficiënte mengers voor elke tankvorm en -maat.

Hydro Ejectors
Hydro Ejectors

Used as a mixer or flushing device depending on water levels.

Jet Mixers
Jet Mixers

Dry installation for wastewater and sludge applications

Aanpasbare mengers
Aanpasbare mengers

Hoog-efficiënte aanpasbare snelheidsmengers om bij procesnoden te passen

Topassortiment roerders
Topassortiment roerders

Voor diepe tank menging in vuilwaterzuiveringsprocessen

Brands
Sanitaire
Sanitaire

Biologische oplossingen voor afvalwaterzuivering voor openbare en industriële toepassingen

Wedeco
Wedeco

Betrouwbare en milieuvriendelijke technologieën voor water- en afvalwaterbehandeling.

Flygt
Flygt

Een premium assortiment producten en oplossingen voor het verplaatsen en behandelen van wa