It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Duron UV-vuilwaterzuivering

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Geschikt voor de desinfectie van vuilwater (primair, secundair of tertiair), waterhergebruik, aquacultuur en regenwateroverloop.
  • Modulair systeem voor aangepaste debietsnelheden van 500 m³/u (3 MGD) tot verschillende duizenden m³/u (>100 MGD)
  • Gevalideerde prestatie door geavanceerde bioassay conform USEPA’s UVDGM (2006), IUVA Protocol (2011) en NWRI-richtlijnen (2003/2012), inclusief aanvaarding titel 22
  • Hoog-efficiënte Ecoray UV-lamp en ballasttechnologie
  • OptiDose besturing - Xylem’s Wedeco besturingsfilosofie op basis van werkelijke intensiteit 
  • Gebruiksvriendelijk UV-systeem met EcoTouch of programmeerbare logische controller en SCADA-communicatie
  • Niet-chemisch, geautomatiseerd, mechanisch afstrijksysteem
  • Geïntegreerde, automatische module-opheffing

Aangepaste ontwerpen om aan uw condities tegemoet te komen

Duron is een open-kanaal UV-desinfectiesysteem in een verticale hoek van 45º met een geïntegreerd, compact, automatisch hijswerktuig en energie-efficiënte, hoog vermogen Ecoray-lampen. Het Duron-systeem is ontworpen voor nieuwe installaties of renovaties van bestaande chloorkanalen en biedt ideale desinfectie voor middelgrote en grote vuilwaterzuiveringsinstallaties. 

De verbeterde Ecoray 600 W-lampen en de nieuwe lamporiëntatie, verminderen het vereiste lampverbruik tot meer dan 50% in vergelijking met conventionele lagedruk, amalgaam UV-lampen. Het verminderde aantal lampen wordt vervangen door een lamplengte van 1,4 meter die eenvoudig te bedienen is. Verminderde kanaaldiepte-vereisten verlagen bovendien de bouwkosten en geven een kleine voetafdruk dankzij het compacte, hellende ontwerp. 

Variabele bankmaten en uitstekende flexibiliteit in het aantal banken, maken het Duron UV-systeem de beste keuze om aan uw vereisten te voldoen. Upgrade-opties maken het mogelijk om een systeem te ontwerpen dat u eenvoudig kunt aanpassen aan hogere stroomwaarden of nieuwe, toekomstige reguleringen door het toevoegen van bijkomende UV-banken. Xylem kan u helpen uw systeem aan te passen voor het exacte aantal lampen dat u nodig heeft voor de beste werking van uw installatie. 

Optimale dosering bespaart energie

Met het Duron UV-systeem kunnen klanten zowel hun kapitaalkosten als energieconsumptie verlagen. OptiDose, de sensorgebaseerde, realtime doseringscontroller, bewaakt bedieningscondities waaronder stroom, UV-overdracht en UV-intensiteit. Met bewezen besturingslogica beperkt OptiDose de energieconsumptie tot de minimaal noodzakelijke hoeveelheid om aan doseringsvereisten te voldoen. 

Xylem’s Ecoray-lamp- en ballasttechnologie geeft een relatief hoger UVC-resultaat dan conventionele lage druk, amalgaam UV-lampen wanneer deze in gedimde modus wordt gebruikt. Energie wordt bespaard door het automatisch dimmen van de lampen voor de juiste benodigde dosering. De Ecoray 600 W-lamp heeft ook een hogere energie-efficiëntie dan sterkere lampen waardoor energiekosten verder verlaagd worden.

Efficiëntie bewezen door validering van derde partijen

Geoptimaliseerde hydraulica verzekert superieure doseringsdistributie voor meer effectieve desinfectie met verlaagd energieverbruik. Dit is bewezen door uitgebreide derde partij-valideringsproeven. Duron’s validatie-envelop is een van de grootste in de industrie wat de prestatie verzekert die nodig is om tegemoet te komen aan installatievoorwaarden en zuiveringsobjectieven evenals de levering van de hoogste waterkwaliteit. Het Duron-systeem is gevalideerd met verschillende challenge-organismen, bij verschillende debietsnelheden en een breed UVT-bereik. Het ontwerp kan afgesteld worden op waterkwaliteit, bedieningsomstandigheden en lozingsvereisten waardoor het systeem precies op maat werkt. 

Eenvoudig te onderhouden en reinigen  

Het Duron UV-systeem is eenvoudig te onderhouden en reinigen. Lampen kunnen vervangen worden terwijl de modules in het kanaal blijven. Droge toegang tot de UV-lamp en het compacte, geïntegreerde hijsmechanisme verzekeren onovertroffen veiligheid en ergonomisch onderhoud. Elke module kan individueel opgehesen worden tot een comfortabele onderhoudshoogte. Reiniging van de lampkwartsbuis is eenvoudig en veilig dankzij de automatische, niet-chemische OptiBrush en OptiWipe wissersystemen met PTFE en roestvrijstalen ringontwerp dat zelf in potentieel hoogvervuild water effectief is. 

Alhoewel voor bepaald onderhoud, zoals vervanging van de wisserring en de sensor, de module opgehesen moet worden, kan het unieke automatische hijsmechanisme een individuele module ophijsen, terwijl de andere modulebanken in bedrijf blijven en doorgaande waterzuivering leveren, zelfs tijdens onderhoud. Bedieningstoegang is snel en eenvoudig. Er is geen kraan of bijkomende vloerruimte nodig. 

Voor seizoensgebonden onderhoud kunnen de modules uit het kanaal gehesen worden en in de verhoogde positie gehouden worden waarmee opslagruimte uitgespaard wordt.

De elektrische onderdelen van de iDuron zijn buiten het water geplaatst en eenvoudig toegankelijk. Ballastkaarten zijn gescheiden van de UV-lampmodules voor eenvoudig onderhoud en operationele stabiliteit. Kasten zijn geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten voor extra flexibiliteit bij het bouwen of renoveren van een installatie.

Specifications

Specifications

Algemene informatie
Duron UV-desinfectiesysteem
UV-transmissiebereik in % (1 cm)
<20 - >75
Maximum debietsnelheid (m³/u / MGD)
verscheidene 1000 m³/u >100 MGD
Validatietype
NWRI, UVDGM
UV-lampen en monitoringsysteem
Duron UV-desinfectiesysteem
Lamptechnologie
Ecoray lagedruk, amalgaam met hoge output
Vermogen per lamp
600
Aantal lampen per oever
12-48
Levensduur lamp (uren)
14000
Lampcertificatie
x
Monitoring UV-intensiteit
Eén (1) sensor per oever
Regelingsfilosofie
OptiDose (effectieve op sensoren gebaseerde variabele lampoutput)
Monitoring afzonderlijke lampen
x
UV-reactor
Duron UV-desinfectiesysteem
Beveiligingsklasse UV-reactor
IP 67
Reinigingssysteem
Automatisch, mechanisch
Module hijswerktuig
Ingebouwd
Kanaalbreedte (mm / ft) bij benadering
750 mm - 3000 mm 2,5 - 9,5 ft
Kanaallengte (mm / ft) bij benadering
Ontwerpspecifiek min. 6000 mm min. 20 ft
Lampconfiguratie
Verstemd, hellend
Locatie UV-reactorinstallatie
Binnenshuis/buitenshuis
Niveaubesturingsapparaat
Vaste stuw/gemotoriseerde stuwplaat
UV-systeem besturingskast
Duron UV-desinfectiesysteem
Type ballast
Elektronisch, zeer efficiënt, variabele uitvoer (50 tot 100% vermogen)
Regelaar
EcoTouch/PLC
Materiaal UV-systeem bedieningskast
Geverfd bladstaal, (roestvrijstaal, optioneel)
UV-elektrische normen
cUL/ CE/UL
Gemeenschappelijke weergaven
Systeemstatus, Lampstatus, Alarmmeldingen, Proceswaarden
UV-systeem besturingskast SCADA-communicatie
Ja
UV-elektriciteitseisen
CE: 400/230 +/- 10%, 50 Hz (TN-S-net) cUL: 480/277 +/- 10%, 60 Hz (5-draads WYE; L1, L2, L3, N, GND
Temperatuur omgevingslucht (C/F)
5-50 °C/41-122 °F
Beschermingsklasse
IP54/cUL-type 12 (4X optioneel)
Locatie installatie besturingskast UV-systeem
Binnenshuis/buitenshuis (optioneel)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Ontzilting en waterbehandeling
Gemeentelijk water en afvalwater Ontzilting en waterbehandeling
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Advanced Oxidation Process (AOP)
Hergebruik > Derde behandeling Advanced Oxidation Process (AOP)
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Documentation & Tools

Brochures

Duron UV Brochure
Duron UV Disinfection System