It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

UV-desinfectiesystemen

Showing 1 – 15 of 15

Wedeco

A/B-PE Serie UV-desinfectiesysteem

  • Compact en goedkoop UV-systeem voor residentieel, commercieel en kleine industriële voor waterdesinfectietoepassingen  
  • Maximum debietsnelheid 10 m³/u...

Wedeco

A/B-PE Serie UV-desinfectiesysteem

  • Compact UV-systeem voor zeewater en corrosieve media-toepassingen
  • Maximum debietsnelheid 400 m³/u (2,5 MGD)
  • Non-corrosieve polyethyleen (HDPE)...

Wedeco

BX-serie UV-desinfectiesysteem

  • Compact UV-systeem voor gemeentelijke en industriële waterdesinfectietoepassingen
  • Maximum debietsnelheid 2,100 m³/u (13 MGD)
  • Typegoedkeuring van het...

Wedeco

Duron UV-vuilwaterzuivering

  • Geschikt voor de desinfectie van vuilwater (primair, secundair of tertiair), waterhergebruik, aquacultuur en regenwateroverloop.
  • Modulair systeem voor...

Wedeco

iDuron UV-desinfectiesysteem

iDuron is een modulair open kanaal UV-desinfectiesysteem dat de toon zet voor efficiëntie en bruikbaarheid. Het is ideaal voor desinfectie van...

Wedeco

K143-serie UV-desinfectiesysteem

  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater
  • Maximum debietsnelheid 11,500 m³/u (70 MGD)
  • Gevalideerde prestatie door geavanceerde bioassay conform...

Wedeco

LBX-serie UV-desinfectiesysteem

  • Geschikt voor de desinfectie van vuilwater, waterhergebruik, drinkwater en industrieel water
  • Maximum debietsnelheid 2,100 m³/u (13 MGD)
  • Gevalideerde...

Wedeco

ME-serie UV-desinfectiesysteem

  • UV-desinfectie van hoge kwaliteitswater (drinkbaar, hoge zuiverheid of ultrapuur) voor cosmetica, farmaceutische of halfgeleider industriële...

Wedeco

Quadron UV-desinfectiesysteem

  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater en industriële toepassingen tot 4.000 m³/u (26 MGD)
  • Gevalideerde prestatie door geavanceerde bioassay...

Wedeco | Spektron UV

Spektron Industrial UV-desinfectiesysteem

  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater en industriële toepassingen met een debietsnelheid van 0,5 to > 150 m³/u (2 gpm to > 0,95...

Wedeco

Spektron UV-desinfectie waterzuiveringssysteem

  • Geschikt voor de desinfectie van drinkwater en industriële toepassingen met een debietsnelheid van 0,5 tot > 4.000 m³/u (2 gpm to > 26...

Wedeco

TAK 55 UV-desinfectiesysteem

  • Geschikt voor de desinfectie van vuilwater (primair, secundair of tertiair), waterhergebruik en aquacultuur 
  • Modulair systeem voor aangepaste...

Wedeco

TAK Smart UV-desinfectiesysteem

  • UV-systeem geschikt voor de desinfectie van vuilwater, aquacultuur, proceswater en waterhergebruik in open kanalen
  • Maximum debietsnelheid 1,000 m³/u...

Wedeco

TE 450-serie UV-desinfectiesysteem

  • UV-module geschikt voor vrije ruimte-desinfectie in tanks of oppervlakte-desinfectie 
  • Geschikt voor toepassingen in en buiten water
  • Spektotherm UV-lamp...

Wedeco

Wedeco Acton PE

  • Optimal for safe and cost-efficient disinfection in aquaculture and fish farms, aquaria, zoos, swimming pools and other saltwater applications
  • Made of...