|
In een gemiddelde ventilatorzuiveringsinstallatie zijn de ventilatoren in een beluchtingssysteem de grootste energieverbruiker. De meest gebruikte ventilator-technologieën zijn echter inefficiënt. Bovendien zijn ze onderhoudsintensief en moeilijk om te installeren en te bedienen. De Sanitaire TurboMAX turbo-ventilator - een direct aangedreven, hoge toerental turbo-ventilator die de nieuwste luchtlager-technologie gebruikt - heeft een lange levensduur en lage onderhoudsvereisten. TurboMAX ventilatoren hebben ook realtime stroommeting met venturi-achtige stroommeter aan de zuigkant van het klokvormig uiteinde met aan nauwkeurigheid van +-3% Wat is een hoge toerental turbo-ventilator?
Een turbo-ventilator produceert gecompresseerde lucht met een waaier die op hoge snelheid draait. Traditioneel gebruikten turbo-ventilatoren standaard motoren, versnellingen om de hoge turbo-snelheden te bereiken - waarmee complexiteit en onderhoudsintensieve onderdelen toegevoegd werden voor het regelen van luchtstromen met leischoepen. Hoge toerental turbo-ventilatoren gebruiken een kortgekoppelde waaier die direct verbonden is met een permanente magneetsynchrone motor die aangestuurd wordt door een variabele frequentie aandrijving (VFD) om hogere snelheden te bereiken en tegelijkertijd stroomregeling mogelijk te maken. De Sanitaire TurboMAX turbo-ventilator gebruikt deze technologie. Het is een eentrapse centrifugaalachtige turbo-ventilator, bestaande uit geavanceerde stootachtige luchtlagers, een hoge precisie, aluminiumlegering waaier, een hoge toerental permanente magneetmotor, een VFD-omvormer, een premium regelaar en een luchtkoelingssysteem voor de meeste maten. Voornamelijk gebruikt in geactiveerde sludge-installaties, in zowel gemeentelijk en industrieel vuilwater, heeft het Sanitaire TurboMAX turboventilatorbereik 13 verschillende ventilator-maten (15-600 kW) en stroomnominalen van 700 tot 41.000 m3/u per ventilator waarmee zuurstofnoden van installaties van 5.000 tot 1,5 m PE en meer beantwoord worden. Dit brede bereik van modellen biedt meer flexibiliteit in het ontwerpen van een systeem om meer nauwkeurig aan uw vereisten te voldoen zonder over- of onder-dimensionering van de ventilatoren. |