It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt vortexpompen Flygt Vortex waaier D 8053

Overview Specifications Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Robuust en betrouwbaar
  • Uitstekende roestbestendigheid
  • Vrije doorstroompassage
  • Verminderde slijtage 
  • Lage vereisten voor onderhoud

ROESTVRIJ STALEN VORTEXPOMP VOOR CORROSIEVE STOFFEN

Flygt D 8053 transporteert eenvoudig corrosieve stoffen voor stedelijke riolering en industriële afvalwatertoepassingen in de volgende industrieën:

  • Chemische industrie
  • Voedselverwerkingsindustrie 
  • Farmaceutische industrie
  • Textielsector
  • Tunnelbouw

De Flygt D 8053 roestvrij stalen pomp is gemaakt van AISI 316 materiaal en is ontworpen voor prestaties met maximale betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in de voluut en biedt zo vrije doorgang van vaste stoffen en vloeistoffen. Het risico op verstopping of lage prestaties wordt volledig geëlimineerd.

LAGE VEREISTEN VOOR ONDERHOUD

  • Pompmateriaal hanteert vloeistoffen met pH-waarden van 2 tot 14
  • Gietijzer. Robuust en duurzaam.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid. Beschikbaar in Silicone carbide (SiC) voor de hantering van corrosieve gepompte stoffen.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor afvalwaterverwerking

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pomp
D 8053 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 8053 LT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
D 8053 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
D 8053 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 8053 LT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
D 8053 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
D 8053 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 8053 LT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
D 8053 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
D 8053 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
D 8053 LT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
D 8053 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
4
4
2
4
4
2
4
4
2
4
4
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter persleiding
1 15/16 inch
3 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
100 mm
65 mm
1 15/16 inch
3 15/16 inch
2 9/16 inch
50 mm
100 mm
65 mm
i) Nominaal vermogen
5,4 pk
4,7 pk
4,7 pk
4 kW
3,5 kW
3,5 kW
6,2 pk
5,4 pk
5,4 pk
4,6 kW
4 kW
4 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
8.6 A
8,1 A
8,1 A
8.6 A
8,1 A
8,1 A
17 A
9 A
9 A
17 A
9 A
9 A
a) Waaiermateriaal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
D 8053 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 8053 LT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
D 8053 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
D 8053 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 8053 LT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
D 8053 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
D 8053 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 8053 LT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
D 8053 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
D 8053 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
D 8053 LT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
D 8053 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.