It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt vortexpompen Flygt Vortex waaier D 3127

Overview Specifications Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Robuust en betrouwbaar
  • Vrije doorstroompassage
  • Verminderde slijtage
  • Lage vereisten voor onderhoud
  • Geschikt voor slibconcentratie tot 4% van droge vaste stoffen

AFVALWATERVORTEXPOMP

De Flygt D 3127 vortexpomp is ontworpen voor een hoge betrouwbaarheid. De waaier hoeft niet afgesteld te worden en loopt vrij in de voluut en biedt zo vrije doorgang van vaste stoffen en vloeistoffen. Het risico op verstopping of lage prestaties wordt volledig geëlimineerd.

Ontworpen voor veeleisende omgevingen transporteert de Flygt D 3127 eenvoudig media voor stedelijke riolering, industrieel afvalwater en een groot scala andere toepassingen.

LAGE VEREISTEN VOOR ONDERHOUD

Het vortexontwerp zorgt voor verlaagde radiale krachten op de waaier en as, waardoor de werking bij zeer lage stromen naar de afsluitkop voor langere periodes mogelijk maakt zonder schade of noodzakelijk onderhoud. Alle componenten zijn speciaal ontworpen en gemaakt om de werking te optimaliseren en de levensduur van de pomp te verlengen.

  • Gietijzer: sterk en duurzaam
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in Tungsten carbide (WCCR) of silicone carbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™ afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen stelschroeven en geen schade aan de as.
  • Spin-out™: beschermt afdichtingen tegen schurende deeltjes
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor afvalwaterverwerking

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pomp
D 3127 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 3127 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
D 3127 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 3127 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
D 3127 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 3127 MT 1 fase 4 polen 60 Hz VS
D 3127 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
D 3127 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
D 3127 MT 1 fase 4 polen 60 Hz metrisch
D 3127 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
4
2
4
2
4
4
2
4
4
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
1~
3~
3~
1~
3~
d) Diameter persleiding
3 1/8 inch
3 15/16 inch
80 mm
100 mm
3 1/8 inch
3 15/16 inch
3 15/16 inch
80 mm
100 mm
100 mm
i) Nominaal vermogen
9,9 pk
6,3 pk - 7,9 pk
7,4 kW
4,7 kW - 5,9 kW
11 pk
7,5 pk
7,5 pk - 10 pk
8,2 kW
5,6 kW
5,6 kW - 7,5 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
14 A
10 A - 13 A
14 A
10 A - 13 A
15 A
32 A
11 A - 25 A
15 A
32 A
15 A - 19 A
a) Waaiermateriaal
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
D 3127 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
D 3127 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
D 3127 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
D 3127 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
D 3127 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
D 3127 MT 1 fase 4 polen 60 Hz VS
D 3127 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
D 3127 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
D 3127 MT 1 fase 4 polen 60 Hz metrisch
D 3127 MT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.