Flygt N-technologiepompen N 3301

Overview Specifications Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools ;
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Geavanceerde vuilwaterpomp met N-technologie
  • Blijvend hoge efficiëntie met energiebesparing tot 25 %
  • Flexibel, modulair ontwerp
  • Robuust en betrouwbaar

VUILWATER N-TECHNOLOGIEPOMP

Flygt N-pompen pakken de moeilijkste toepassingen aan en klaren de klus. Elk onderdeel is ontworpen en vervaardigd om blijvend hoge efficiëntie te leveren. Dankzij de gepatenteerde N-technologie met zijn zelfreinigende waaier, leveren Flygt N-pompen de hoogste totale efficiëntie. Ze verlagen uw energierekening en beperken onvoorziene servicekosten. Dat draagt bij tot een volledige gemoedsrust en op lange termijn tot grote besparingen.

De meeste vaste objecten die de pomp binnenkomen zullen de waaier passeren tussen de waaierschoepen. Als een object vastgeraakt op de voorrand van een van de schoepen, zal het langs de naar achter gebogen vorm in de buurt van de inlaat glijden.

Door het mechanische, zelfreinigende ontwerp kan een sludge-concentratie tot 8% gemakkelijk gepompt worden.

FLEXIBEL, MODULAIR ONTWERP

Deze innovatieve, zelfreinigende pomp is de beste keuze voor een breed assortiment van toepassingen. Het modulaire hydraulische ontwerp geeft de mogelijkheid om de hydraulica aan te passen om aan de vereisten van praktisch elke toepassing tegemoet te komen.

  • Vervangbare slijtring in twee materialen, gietijzer of hard ijzerTM, voor schillende werkomstandigheden
  • Geharde gietijzeren waaier voor normale vuilwatertoepassingen
  • Waaier van hard ijzer™ voor schurende en corrosieve toepassingen
  • Chopper-ring voor moeilijke vuilwatertoepassingen waarbij snijden vereist is vanwege lange vezels en vaste stoffen
  • Roestvrij stalen waaier voor speciale toepassingen die duplex roestvrij staal vereisen
  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Onderdompelbare motor. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • De insteekafdichting met Active Seal™-systeem vermindert het risico bij incorrectie installatie en onzorgvuldig gebruik. All-in-one unit. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor onderdompeling
  • Biedt flexibele koelsystemen, bijvoorbeeld gesloten lus-koelingsysteem, mediakoeling of externe koeling.

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente, dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidingsstaven met automatische verbinding naar de afvoerleiding.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare dompelpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie, verticaal (T)

Droge installatie, verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met een flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Droge installatie (Z)

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met een flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pomp
N 3301 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
N 3301 HT 3 fasen 4 polen SmartRun 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 8 polen SmartRun 50 Hz VS
N 3301 MT 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 50 Hz VS
N 3301 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
N 3301 HT 3 fasen 4 polen SmartRun 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 8 polen SmartRun 50 Hz metrisch
N 3301 MT 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 50 Hz metrisch
N 3301 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
N 3301 HT 3 fasen 4 polen SmartRun 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 8 polen SmartRun 60 Hz VS
N 3301 MT 3 fasen 6 polen 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 60 Hz VS
N 3301 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
N 3301 HT 3 fasen 4 polen SmartRun 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 8 polen SmartRun 60 Hz metrisch
N 3301 MT 3 fasen 6 polen 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
4
4
6
8
6
8
6
6
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter persaansluiting
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
9 13/16 inch
9 13/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
350 mm
300 mm
350 mm
250 mm
250 mm
5 7/8 inch
5 7/8 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
11 13/16 inch
13 3/4 inch
9 13/16 inch
9 13/16 inch
150 mm
150 mm
300 mm
350 mm
300 mm
350 mm
250 mm
250 mm
i) Nominaal vermogen
73,8 pk - 93,9 pk
93,9 pk
60,3 pk - 73,8 pk
49,6 pk
73,8 pk
49,6 pk
60,3 pk - 73,8 pk
73,8 pk
55 kW - 70 kW
70 kW
45 kW - 55 kW
37 kW
55 kW
37 kW
45 kW - 55 kW
55 kW
85 pk - 105 pk
85 pk
70 pk - 85 pk
60 pk
85 pk
60 pk
70 pk - 85 pk
85 pk
63,4 kW - 78,3 kW
63,4 kW
52,2 kW - 63,4 kW
44,7 kW
63,4 kW
44,7 kW
52,2 kW - 63,4 kW
63,4 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
98 A - 134 A
132 A
93 A - 113 A
80 A
113 A
80 A
93 A - 113 A
113 A
98 A - 134 A
132 A
93 A - 113 A
80 A
113 A
80 A
93 A - 113 A
113 A
126 A - 151 A
126 A - 151 A
a) Waaiermateriaal
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
Gehard gietijzer
b) Waaiermateriaaloptie 1
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
e) Categorie motorefficiëntie
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
N 3301 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
N 3301 HT 3 fasen 4 polen SmartRun 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 8 polen SmartRun 50 Hz VS
N 3301 MT 3 fasen 6 polen 50 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 50 Hz VS
N 3301 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
N 3301 HT 3 fasen 4 polen SmartRun 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 8 polen 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 8 polen SmartRun 50 Hz metrisch
N 3301 MT 3 fasen 6 polen 50 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 50 Hz metrisch
N 3301 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
N 3301 HT 3 fasen 4 polen SmartRun 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 8 polen SmartRun 60 Hz VS
N 3301 MT 3 fasen 6 polen 60 Hz VS
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 60 Hz VS
N 3301 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
N 3301 HT 3 fasen 4 polen SmartRun 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 8 polen 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 8 polen SmartRun 60 Hz metrisch
N 3301 MT 3 fasen 6 polen 60 Hz metrisch
N 3301 LT 3 fasen 6 polen SmartRun 60 Hz metrisch
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Kolen
Energie en stroom Kolen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Commercial Ship Building
Commercial Shipping & Ship Building Commercial Ship Building
Ports, Harbors & Shipping
Commercial Shipping & Ship Building Ports, Harbors & Shipping
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ontzilting en waterbehandeling
Gemeentelijk water en afvalwater Ontzilting en waterbehandeling
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Brochures

Documents

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.