It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt 3000-serie N 3069

Overview Specifications Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Geavanceerde vuilwaterpomp met N-technologie
  • Verbeterd met aanpasbare N-hydraulica
  • Blijvend hoge efficiëntie met energiebesparing tot 25%
  • FLEXIBEL, MODULAIR ONTWERP
  • Robuust en betrouwbaar

VUILWATER N-TECHNOLOGIEPOMP MET AANPASBARE NTM -WAAIER

Flygt N-pompen pakken de moeilijkste toepassingen aan en klaren de klus. Elk onderdeel is ontworpen en vervaardigd om blijvend hoge efficiëntie te leveren. Dankzij de gepatenteerde N-technologie met zijn zelfreinigende waaier, leveren Flygt N-pompen de hoogste totale efficiëntie. Ze verlagen uw energierekening en beperken onvoorziene servicekosten. Dat draagt bij tot een volledige gemoedsrust en op lange termijn tot grote besparingen.

De meeste vaste objecten die de pomp binnenkomen zullen de waaier passeren tussen de waaierschoepen. Als een object vastgeraakt op de voorrand van een van de schoepen, zal het langs de naar achter liggende vorm in de buurt van de inlaat glijden.

Door het mechanische, zelfreinigende ontwerp kan een sludge-concentratie van tot 8% gemakkelijk gepompt worden.

 

FLEXIBEL, MODULAIR ONTWERP

Deze innovatieve, zelfreinigende pomp is de beste keuze voor een breed assortiment van toepassingen. Het modulaire hydraulische ontwerp geeft de mogelijkheid om de hydraulica aan te passen om aan de vereisten van praktisch elke toepassing tegemoet te komen.

  • Vervangbare slijtring in twee materialen, gietijzer of hard ijzerTM, voor schillende werkomstandigheden
  • Geharde gietijzeren waaier voor gebruikelijke vuilwatertoepassingen
  • Waaier van hard ijzer™ voor schurende en corrosieve toepassingen
  • Roestvrij stalen waaier voor speciale toepassingen die duplex roestvrij staal vereisen
  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor onderdompeling. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem: twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™-afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen schoffelschroeven en geen schade aan de as.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater

 

Natte put (P)

 

Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestaven met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​​ 

Draagbaar (F)

 

​​​Vrijstaande, semipermanente, dompelpompinstallatie. Vrijstaande pomp met een verbinding voor de afvoerslang of -pijp in putten met beperkte ruimte.​​ 

Draagbaar (S)

 

Draagbare dompelpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​​ 

Natte put (H)

 

Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp onder de afvoeraansluiting. De pomp is automatisch verbonden met de afvoerleiding. 

 

 

TM

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Algemene informatie
N 3069 MT 1 fase adaptief 4 polen 5o Hz VS
N 3069 MT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz VS
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 50mm 50 Hz VS
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 65mm 50 Hz VS
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 50mm 50 Hz VS
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 65mm 50 Hz VS
N 3069 MT 1 fase adaptief 4 polen 50 Hz metrisch
N 3069 MT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz metrisch
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 50 mm 50 Hz metrisch
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 65mm 50 Hz metrisch
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 65mm 50 Hz metrisch
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 50mm 50 Hz metrisch
N 3069 MT 1 fase adaptief 4 polen 60 Hz VS
N 3069 MT 3 fasen adaptief 4 polen 60 Hz VS
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 50mm 60 Hz VS
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 65mm 60 Hz VS
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 65mm 60 Hz VS
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 50mm 60 Hz VS
N 3069 MT 1 fase adaptief 4 polen 60 Hz metrisch
N 3069 MT 3 fasen adaptief 4 polen 60 Hz metrisch
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 65mm 60 Hz metrisch
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 50mm 60 Hz metrisch
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 50mm 60 Hz metrisch
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 65mm 60 Hz metrisch
Waaiermateriaal standaard
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Waaiermateriaaloptie 1
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Breedte outlet
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
80 mm
80 mm
50 mm
65 mm
65 mm
50 mm
3 1/8 inch
3 1/8 inch
1 15/16 inch
2 9/16 inch
2 9/16 inch
1 15/16 inch
80 mm
80 mm
65 mm
50 mm
50 mm
65 mm
Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
Aantal polen
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
Fase
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
1~
3~
1~
1~
3~
3~
Nominaal vermogen
1,7 pk
2 pk - 2,7 pk
2 pk
2 pk
2,3 pk - 3,2 pk
2,3 pk - 3,2 pk
1,3 kW
1,5 kW - 2 kW
1,5 kW
1,5 kW
1,7 kW - 2,4 kW
1,7 kW - 2,4 kW
2 pk
2,4 pk - 3,2 pk
2,3 pk
2,3 pk
2,7 pk - 3,8 pk
2,7 pk - 3,8 pk
1,5 kW
1,8 kW - 2,4 kW
1,7 kW
1,7 kW
2 kW - 2,8 kW
2 kW - 2,8 kW
Nominale stromen
8,7 A
4,3 A - 5 A
9,4 A
9,4 A
3,9 A - 5,2 A
3,9 A - 5,2 A
8,7 A
4,3 A - 5 A
9,4 A
9,4 A
3,9 A - 5,2 A
3,9 A - 5,2 A
9,4 A
4,9 A - 5,5 A
10 A
10 A
5,9 A - 8,5 A
5,9 A - 8,5 A
9,4 A
4,9 A - 5,5 A
10 A
10 A
5,9 A - 8,5 A
5,9 A - 8,5 A
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
N 3069 MT 1 fase adaptief 4 polen 5o Hz VS
N 3069 MT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz VS
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 50mm 50 Hz VS
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 65mm 50 Hz VS
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 50mm 50 Hz VS
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 65mm 50 Hz VS
N 3069 MT 1 fase adaptief 4 polen 50 Hz metrisch
N 3069 MT 3 fasen adaptief 4 polen 50 Hz metrisch
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 50 mm 50 Hz metrisch
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 65mm 50 Hz metrisch
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 65mm 50 Hz metrisch
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 50mm 50 Hz metrisch
N 3069 MT 1 fase adaptief 4 polen 60 Hz VS
N 3069 MT 3 fasen adaptief 4 polen 60 Hz VS
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 50mm 60 Hz VS
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 65mm 60 Hz VS
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 65mm 60 Hz VS
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 50mm 60 Hz VS
N 3069 MT 1 fase adaptief 4 polen 60 Hz metrisch
N 3069 MT 3 fasen adaptief 4 polen 60 Hz metrisch
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 65mm 60 Hz metrisch
N 3069 SH 1 fase adaptief 2 polen 50mm 60 Hz metrisch
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 50mm 60 Hz metrisch
N 3069 SH 3 fasen adaptief 2 polen 65mm 60 Hz metrisch
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.