It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt N-technologiepompen

FLYGT N-TECHNOLOGIEPOMPEN

N-3000-serie

• Superieure niet-verstoppende prestatie
• Zelfreinigende niet-verstoppende waaiers
• Ontwerpen met meervoudige schoepen voor de hoogste vuilwater-efficiëntie
• Blijvend hoge efficiëntie.
• Gehard gietijzer, optioneel Duplex roestvrij staal en waaiers van hard ijzer

Need help?

Contact an Expert
Product Models Technology Case Studies & White Papers
Product Models
There are no results that match your search
Technology

FLYGT N-TECHNOLOGIEPOMPEN

DE GEMAKKELIJKE KEUZE VOOR MOEILIJK VUILWATER POMPEN

Flygt’s zelfreinigende niet-verstoppende N-pompen zijn innovatief ontworpen met functies die blijvend hoge efficiëntie en de meest betrouwbare bediening leveren. Dit maakt hen tot de meest betrouwbare keuze voor een breed assortiment vuilwatertoepassingen voor moeilijke omstandigheden zoals ongecontroleerd rioolwater, vuilwater en sludge met een concentratie tot 8 percent vaste stoffen. Flygt N-pompen kunnen capaciteiten aan tot 1.000 l/s (16.000 gpm) met motors van 1.3 tot 680 kW (1.5 tot 870 pk) en pomp-opvoerhoogten tot 100 m.

Kies een waaier in gehard gietijzer voor gebruikelijke vuilwatertoepassingen of de chopperversie voor uw moeilijkste toepassingen met lange vezels en zware vaste stoffen. Waaiers van hard ijzer™ worden sterk aangeraden voor alle toepassingen met zand, gruis en andere schurende bestanddelen evenals vuilwater gemengd met zeewater. Voor speciale toepassingen zoals sterk corrosieve afvalwater-omgevingen bieden we waaiers in duplex roestvrij staal.

Case Studies & White Papers