It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt Chopperpompen Flygt Chopperpomp F 3202

Overview Specifications Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Geavanceerde N-technologie met innovatieve chopper-insteekring
  • Snijdt door vaste stoffen
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Minder ongeplande servicebezoeken
  • Robuust en betrouwbaar

VUILWATER CHOPPERPOMP MET N-TECHNOLOGIE

De F 3202-pomp is voorzien van gepatenteerde Flygt N-technologie die bekend staat om zijn zelfreinigende vermogen en blijvend hoge efficiëntie. De chopperpomp werkt als geen ander en verwerkt alles wat door de afvoer gaat - van plastic flessen en hout tot kleding en ander puin.

Flygt F-pompen zijn voorzien van de gepatenteerde Flygt N-waaier die roteert in een chopper-insteekring. Deze rotatie snijdt alle soorten moeilijk te pompen vaste stoffen, zoals vezelachtige materialen, textiel en ander puin, in kleine, gemakkelijk te pompen stukken. De Flygt F-pomp, die zich goed bewezen heeft, demonstreert wereldwijd een ongeëvenaarde betrouwbaarheid in installaties.

Rendabele bediening 

De Flygt F 3202-pomp transporteert moeilijke vaste stoffen en beperkt werking- en servicekosten. Onze energie-efficiënte chopperpompen lopen onder extreme omstandigheden voortdurend met blijvend hydraulische efficiëntie in intensieve toepassingen zoals:

  • Intensieve vuilwatertoepassingen
  • Voedselverwerkende bedrijven
  • Pulp- en papierfabrieken
  • Intensief pompen van sludge
  • Aquacultuur
  • Agrarische bedrijven
  • Correctionele instellingen
  • Openbare ruimtes

ONTWORPEN VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR

  • Vervangbare chopper-insteekring van hard ijzer™ voor moeilijke vuilwatertoepassingen waar snijden nodig is
  • Waaier van hard ijzer™ geschikt voor snijvereisten en met uitzonderlijke slijtweerstand in moeilijke vuilwatertoepassingen
  • De korte overhang van de as vermindert de asdoorbuiging en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • De insteekafdichting met Active Seal™-systeem stopt het risico geassioceerd met incorrecte installatie en onzorgvuldig gebruik in een handig te bedienen eenheid. Verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor onderdompeling
  • Flexibel koelsysteem: gesloten lus-koelingsysteem, mediakoeling of externe koeling om veel verschillende situaties aan te pakken

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestaven met automatische verbinding naar de afvoerleiding.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare dompelpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie, verticaal (T)

Droge installatie, verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met een flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Droge installatie (Z)

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met een flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pomp
F 3202 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
F 3202 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
F3202 MT 3 fasen 6p 50 Hz VS
F3202 SH 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
F 3202 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
F 3202 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
F 3202 MT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
F 3202 SH 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
F 3202 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
F3202 MT 3 fasen 6p 60 Hz VS
F 3202 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
F 3202 MT 3 fasen 6p 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
4
4
6
2
4
4
6
2
4
6
4
6
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter persaansluiting
5 7/8 inch
7 7/8 inch
7 7/8 inch
3 15/16 inch
150 mm
200 mm
200 mm
100 mm
5 7/8 inch
7 7/8 inch
150 mm
200 mm
i) Nominaal vermogen
40,2 pk - 60,3 pk
40,2 pk - 60,3 pk
29,5 pk - 49,6 pk
42,9 pk - 63 pk
30 kW - 45 kW
30 kW - 45 kW
22 kW - 37 kW
32 kW - 47 kW
45 pk - 70 pk
35 pk - 60 pk
33,6 kW - 52,2 kW
26,1 kW - 44,7 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
56 A - 82 A
56 A - 82 A
44 A - 72 A
56 A - 83 A
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
51 A - 72 A
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
51 A - 72 A
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Standaard, „premium efficiency” (IE3)
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
F 3202 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
F 3202 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
F3202 MT 3 fasen 6p 50 Hz VS
F3202 SH 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
F 3202 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
F 3202 MT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
F 3202 MT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
F 3202 SH 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
F 3202 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
F3202 MT 3 fasen 6p 60 Hz VS
F 3202 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
F 3202 MT 3 fasen 6p 60 Hz metrisch
Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.