It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Chopperpompen

F-3000

CHOPPER- EN SNIJPOMPEN 

  • Zelfreinigende niet-verstoppende waaiers
  • Snijwerking voor uw moeilijkste uitdagingen
  • Ontwerpen met meervoudige schoepen voor de hoogst mogelijke efficiëntie
  • Blijvend hoge efficiëntie
  • Waaier en snijder van hard ijzer™

Need help?

Contact an Expert
Product Models Technology
Product Models
There are no results that match your search
Technology

FLYGT CHOPPERPOMPEN

ZELFREINIGEND EN BLIJVEND HOGE EFFICIËNTIE

Flygt’s zelfreinigende en energie-efficiënte chopperpompen zijn speciaal ontworpen voor zware toepassingen en doorgaande werking met blijvend hoge efficiëntie in uw moeilijkste toepassingen zoals vuilwater, sludge en agrarische toepassingen. Ze leveren een ongeëvenaarde blijvend hoge efficiëntie en betrouwbaarheid in de bediening dankzij hun unieke snijwerking.

Flygt F-pompen zijn beschikbaar voor capaciteiten tot 200 l/s (3200 gpm) met motors van 1,7 tot 47 kW (2 tot 65 pk) en opvoerhoogten tot 81 m (260 ft).

Flygt F-pompen met gepatenteerde Flygt N-technologie. Alle onderdelen dragen bij aan de volledige hydraulische werking van de pomp, waarbij de efficiëntie consistent blijft zonder in te boeten aan de kwaliteit waarop vaste stoffen passeren. De F-pomp snijdt zo goed als verstoppingsvrij door alle types harde en moeilijke vaste stoffen. Flygt F-pompen demonstreren wereldwijd een ongeëvenaarde betrouwbaarheid in installaties. Flygt chopperpompen werken als geen ander en verwerken alles wat door de afvoer gaat - van plastic flessen, vezelachtige materialen en hout tot kleding en motorkabels. Waaier en snijkop zijn gemaakt van hard ijzer™ en Active Seal™voor langere service-intervallen.