It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt kanaalwaaierpompen C 3300

Overview Specifications Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Zeer efficiënt
  • Uitstekende roestbestendigheid
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

ROESTVRIJ STALEN KANAALWAAIERPOMP VOOR CORROSIEVE STOFFEN

Flygt C 3300 transporteert eenvoudig corrosieve stoffen voor stedelijke en industriële afvalwatertoepassingen in de volgende industrieën:

  • Chemische industrie
  • Voedselverwerkingsindustrie
  • Farmaceutische industrie
  • Textielsector

De Flygt C 3300 roestvrij stalen pomp is gemaakt van AISI 329 materiaal en is ontworpen voor maximale betrouwbaarheid. Het heeft een waaier met twee kanalen met uitstekende stroompasserende eigenschappen die het risico op verstoppingen in het waaierkanaal verminderen. En nauwe gleuf tussen de vervangbare slijtringen garanderen hoge efficiëntie.

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • Pompmateriaal hanteert vloeistoffen met pH-waarden van 2 tot 14
  • De korte overhang van de as vermindert de asafwijking en vergroot de levensduur van de afdichting en lager
  • Duplex roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater.  Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen.
  • Gietijzer. Robuust en duurzaam.
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem:  Twee sets mechanische asafdichtingen die onafhankelijk van elkaar werken voor dubbele veiligheid. Beschikbaar in Silicone carbide (SiC) voor de hantering van corrosieve gepompte stoffen.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor afvalwaterverwerking

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Droge installatie verticaal (T)

Droge installatie verticaal (T)

​​​​​Verticale, permanente, droge pompinstallatie. De onderwaterpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pomp
C 3300 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
C 3300 MT 3 fasen 6p 50 Hz VS
C 3300 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
C 3300 MT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
C 3300 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
C 3300 MT 3 fasen 6p 60 Hz VS
C 3300 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
C 3300 MT 3 fasen 6p 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
4
6
4
6
4
6
4
6
h) Fase
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
3~
d) Diameter persleiding
5 7/8 inch
9 13/16 inch
150 mm
250 mm
5 7/8 inch
9 13/16 inch
150 mm
250 mm
i) Nominaal vermogen
53,6 pk - 72.4 pk
59 pk
40 kW - 54 kW
44 kW
60 pk - 88 pk
75 pk
44,7 kW - 65,6 kW
55,9 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
78 A - 100 A
82 A
78 A - 100 A
82 A
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
a) Waaiermateriaal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
C 3300 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz VS
C 3300 MT 3 fasen 6p 50 Hz VS
C 3300 HT 3 fasen 4 polen 50 Hz metrisch
C 3300 MT 3 fasen 6p 50 Hz metrisch
C 3300 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz VS
C 3300 MT 3 fasen 6p 60 Hz VS
C 3300 HT 3 fasen 4 polen 60 Hz metrisch
C 3300 MT 3 fasen 6p 60 Hz metrisch
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Kolen
Energie en stroom Kolen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ontzilting en waterbehandeling
Gemeentelijk water en afvalwater Ontzilting en waterbehandeling
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Documents