It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt kanaalwaaierpompen Flygt kanaalwaaierpomp C 3045

Overview Specifications Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Zeer efficiënt
  • Excellente stroompasserende eigenschappen
  • Motoren uitgerust met hoge stroomdensiteit
  • Robuust en betrouwbaar

KANAALWAAIERPOMP VOOR AFVALWATER

De klassieke C-pompen hebben zich in de afgelopen jaren bewezen als betrouwbaar en robuust. Het Flygt C-assortiment is geschikt voor een groot scala toepassingen en is ontworpen voor de hantering van verschillende media.

De C 3045 is uitgerust met een omhulde waaier met een kanaal. Het heeft uitstekende stroompasserende eigenschappen die het risico op verstoppingen in het waaierkanaal verminderen. En nauwe gleuf tussen de vervangbare slijtringen garanderen hoge efficiëntie.

ROBUUST EN BETROUWBAAR ONTWERP

  • De korte overhang van de as vermindert de asafwijking en vergroot de levensduur van de afdichting en lager.
  • Motor ontworpen voor gebruik onderwater. Hitte wordt geconcentreerd in de statorkern voor verbeterde koeleigenschappen
  • Martensitisch roestvrij stalen as voor maximale stevigheid en roestbestendigheid
  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afdichtingen werken apart van elkaar voor dubbele veiligheid. Verkrijgbaar in Tungsten carbide (WCCR) of silicone carbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Griplock™ afdichtingssysteem. Veilige vergrendeling van de as, geen rubberen wrijving, geen stelschroven en geen schade aan de as.
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkeld voor gebruik onderwater

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente onderwaterpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestangen met automatische verbinding naar de afvoerpijp.​​

Draagbaar (F)

Draagbaar (F)

​​Vrijstaande, semi-permanente, dompelpompinstallatie. Vrijstaande pomp met een verbinding voor de afvoerslang of -pijp in putten met beperkte ruimte.​

Draagbaar (S)

Draagbaar (S)

​​Draagbare onderwaterpompinstallatie. Draagbare pomp met slangkoppeling of flens voor aansluiting op de afvoerleiding.​​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pomp
C 3045 HT 1 fase 2 polen 50 Hz VS
C 3045 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
C 3045 HT 1 fase 2 polen 50 Hz metrisch
C 3045 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
C 3045 HT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
C 3045 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
C 3045 HT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
C 3045 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Fase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diameter persleiding
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
1 15/16 inch
1 15/16 inch
50 mm
50 mm
i) Nominaal vermogen
1 pk
1,6 pk
0,75 kW
1,2 kW
1,1 pk
1,8 pk
0,82 kW
1,3 kW
j) Nominale stroom @ 400 V
8,7 A
2,8 A
8,7 A
2,8 A
5,3 A
5,2 A
5,3 A
5,2 A
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
C 3045 HT 1 fase 2 polen 50 Hz VS
C 3045 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
C 3045 HT 1 fase 2 polen 50 Hz metrisch
C 3045 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
C 3045 HT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
C 3045 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
C 3045 HT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
C 3045 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Brochures

Compact Wastewater Pumps Brochure