It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt Maalpompen M 3085

Overview Specifications Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Gebruik voor intensief versnipperen
  • Niet-verstoppend
  • Betrouwbare bediening
  • Snijapparaat voor intensief gebruik

COMPACTE, HARDWERKENDE MAALPOMP VOOR INTENSIEF GEBRUIK

De Flygt M 3085-pomp is een hoogwaardige, centrifugale dompelpomp. Uitstekend voor het pompen van vuilwater in residentiële, commerciële en agrarische toepassingen. De maalpomp reduceert afval tot fijne slurry, gepompt door smalle leidingen. De Flygt 3085 wordt vooral toegepast in persrioleringsystemen die algemeen gebruikt worden wanneer vlak of heuvelachtig terrein, rotsachtige oppervlaktes en hoge grondwaterstanden een moeilijke uitdaging zijn voor conventionele gravitatiesystemen.

Of u nu een enkele maalpomp, complete pompstation of een volledig vuilwatersysteem nodig heeft, Xylem biedt een slimme en economische levering van vuilwater naar het dichtstbijzijnde pompstation of hoofdriool.

BETROUWBARE BEDIENING

De M 3085 komt aan alle uitdagingen van een vuilwatersysteem tegemoet. Uitgerust met een unieke waaier voor optimale hydraulische efficiëntie en een snijapparaat voor intensief gebruik dat vaste stoffen in kleine deeltjes maalt om vloeistoffen gemakkelijk te transporteren door smalle leidingen.

Alle onderdelen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd om bediening te optimaliseren en de pomplevensduur te verlengen.

  • Dubbel mechanisch afdichtingssysteem. Twee sets mechanische afafdichtingen werken onafhankelijk van elkaar voor dubbele veiligheid. Ze zijn verkrijgbaar in wolfraamcarbide (WCCR) of siliciumcarbide (SiC) afhankelijk van de gepompte media.
  • Gemaakt van robuust en duurzaam gietijzer
  • Spin-out ontwerp dat afdichtingen beschermt tegen schurende deeltjes
  • Motorkabel SUBCAB® speciaal ontwikkelt voor gebruik onderwater.

Natte put (P)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestaven met automatische verbinding naar de afvoerleiding.​​

Draagbaar (F)

​​Vrijstaande, semipermanente, dompelpompinstallatie. Vrijstaande pomp met een aansluiting voor de afvoerslang of -leiding in putten met beperkte ruimte.​

Natte put (H)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp onder de afvoeraansluiting. De pomp is automatisch verbonden met de afvoerleiding.​

Specifications

Specifications

50 hz
60 hz
Metric
US
 
 
Pomp
M 3085 HT 1 fase 2 polen 50 Hz VS
M 3085 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
M 3085 HT 1 fase 2 polen 50 Hz metrisch
M 3085 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
M 3085 HT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
M 3085 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
M 3085 HT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
M 3085 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
f) Frequentie
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
g) Aantal polen
2
2
2
2
2
2
2
2
h) Fase
1~
3~
1~
3~
1~
3~
1~
3~
d) Diameter persaansluiting
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
1 9/16 inch
1 9/16 inch
40 mm
40 mm
i) Nominaal vermogen
2,5 pk
2,4 pk - 3,2 pk
1,9 kW
1,8 kW - 2,4 kW
3 pk
4 pk
2,2 kW
3 kW
j) Nominale stromen @ 400 V
12 A
3,6 A - 4,8 A
12 A
3,6 A - 4,8 A
13 A
10 A
13 A
10 A
a) Waaiermateriaal
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
Grijs gietijzer
e) Categorie motorefficiëntie
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Performance Curves

Performance Curves

50 hz
60 hz
Metric
US
M 3085 HT 1 fase 2 polen 50 Hz VS
M 3085 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz VS
M 3085 HT 1 fase 2 polen 50 Hz metrisch
M 3085 HT 3 fasen 2 polen 50 Hz metrisch
M 3085 HT 1 fase 2 polen 60 Hz VS
M 3085 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz VS
M 3085 HT 1 fase 2 polen 60 Hz metrisch
M 3085 HT 3 fasen 2 polen 60 Hz metrisch
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.