It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt Maalpompen DXG 25-11

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Gebruik voor intensief versnipperen
  • Niet-verstoppend
  • Betrouwbare bediening
  • Snijapparaat voor intensief gebruik
  • Beschikbaar met ingebouwde niveauschakelaar

COMPACTE, HARDWERKENDE MAALPOMP VOOR INTENSIEF GEBRUIK

De Flygt DXG 25-11 is een compacte, hoogwaardige dompelpomp met een motorhuis in roestvrij staal en een pomplichaam in gietijzer. Droge motor met klasse F-isolatie en dubbel afdichtingssysteem. Uitstekend voor het pompen van vuilwater in residentiële, commerciële en agrarische toepassingen. De maalpomp reduceert afval tot fijne slurry, gepompt door smalle leidingen. De Flygt DXG 25-11 wordt vooral toegepast in persrioleringsystemen die algemeen gebruikt worden wanneer vlak of heuvelachtig terrein, rotsachtige oppervlaktes en hoge grondwaterstanden een moeilijke uitdaging zijn voor conventionele gravitatiesystemen.

Of u nu een enkele maalpomp, complete pompstation of een volledige vuilwatersysteem nodig heeft, Xylem biedt een slimme en economische levering van vuilwater naar het dichtstbijzijnde pompstation of hoofdriool.

BETROUWBARE BEDIENING

De Flygt DXG 25-11 is ontworpen om aan alle uitdagingen van het vuilwatersysteem tegemoet te komen. Uitgerust met een unieke waaier voor optimale hydraulische efficiëntie en een snijapparaat voor intensief gebruik dat vaste stoffen in kleine deeltjes maalt om vloeistoffen gemakkelijk te transporteren door smalle leidingen.

Alle onderdelen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd om bediening te optimaliseren en de pomplevensduur te verlengen.

  • Dubbel afdichtingssysteem. Buitenste mechanische afdichting in siliciumcarbide. Binnenste lipafdichting in nitrilrubber.
  • Hydraulisch gedeelte gemaakt van robuust en duurzaam gietijzer en motorhuis van roestvrij staal.
  • As in roestvrij staal AISI 304.

Natte put (P)

Natte put (P)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp geïnstalleerd op dubbele geleidestaven met automatische verbinding naar de afvoerleiding.​​

Draagbaar (F)

Draagbaar (F)

​​Vrijstaande, semipermanente, dompelpompinstallatie. Vrijstaande pomp met een aansluiting voor de afvoerslang of -leiding in putten met beperkte ruimte.​

Natte put (H)

Natte put (H)

​Semipermanente dompelpompinstallatie. Natte put-opstelling met de pomp onder de afvoeraansluiting. De pomp is automatisch verbonden met de afvoerleiding.​

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.