It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Godwin Heidra-serie Godwin Heidra 150

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Dubbele mechanische afdichting in vloeibaar bad voor onbepaald drooglopen
  • Reductiemotorverbindingen met standaard SAE flens en as
  • Open, vaste stoffen verwerkende waaiers met vervangbare slijtplaten
  • Veilig pomp-uiteinde om het risico op elektrische shock of explosie te minimaliseren

Hydraulische dompelpomp-uiteinden

Wanneer de opvoerhoogte groter is dan 28 ft (8.5 m), nemen de Heidra®-pompen het over van de Dri-Prime®-pompen.

De Godwin Heidra 150 hydraulische dompelpomp is een extreem krachtige, maar toch compacte pomp, met debietvermogen tot 1.523 US GPM (346 m³/u) en afvoerkoppen tot 76 ft (23 m). 

Hij kan vaste stoffen tot 3 in (75 mm) in diameter verwerken. Met een mechanische afdichting vloeibaar bad kan de pomp drooglopen wat hem ideaal maakt voor robuuste ontwatering, riolering en verwerking van vaste stoffen.

Het is een hydraulische dompelpomp die overal naar toe kan.

Diesel- of elektrische accu’s beschikbaar

Godwin Heidras-pompen zijn uitgerust met een dieselmotor-accu voor losstaande werking. Deze pompen werken op elke locatie, verafgelegen of niet. Alle dieselmotoren volgen bovendien de meest recente emissievoorschriften. 

Onze Heidra-pompen kunnen ook gevoed worden door elektrische motoraccu’s. Elektrische accu’s hoeven niet opgeladen te worden, de motor heeft minder service nodig en ze verminderen de koolstofvoetafdruk van elk project. Beschikbaar met zachte starts en VDFD’s voor variabele snelheidsregeling.

Opties: 
  • Diesel of elektrische aandrijving
  • Op balk gemonteerd of aanhanger 
  • Geluiddempende behuizingen

Specifications

Specifications

Uiteinde pomp
Model 4
Afvoer Ø [mm] (in) uiteinde pomp
[150] (6)
Max. Behandeling vaste stoffen [mm] (in) uiteinde pomp
[75] (3)
Type hydraulische motor
Versnelling
Druk aandrijving (bar)
250
Gebruikt vermogen [kW] (kp) uiteinde pomp
[6 tot 34] (8 tot 46)
Dieselmotor (Diesel Power Pack)
Model 4
Model power pack
GHPU15
Standaard gemonteerde dieselmotor (Diesel Power Pack)
Plateau
Kritieke / stille behuizing
Model 4
dB(A) op 7 m
66
Standaard gemonteerde kritieke stille behuizing
Plateau
Elektrische voeding 50 Hz
Model 4
Nominaal vermogen [kW] elektrische voeding 50 Hz
22
Nominale stroom [A] elektrische voeding 50 Hz
41
Spanning [V/fase] elektrische voeding 50 Hz
400/3~
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Midstream milieubewakingsoplossingen
Olie en gas > Midstream Midstream milieubewakingsoplossingen
Offshore gezondheid en veiligheid
Olie en gas > Offshore Offshore gezondheid en veiligheid
Milieu, gezondheid en -veiligheid
Olie en gas > Fracking Milieu, gezondheid en -veiligheid
On-Pad waterbeheer
Olie en gas > Fracking On-Pad waterbeheer
Pompen, opvoeren en bewaken
Olie en gas > Fracking Pompen, opvoeren en bewaken
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Verbeterde pompen voor olieherwinning
Olie en gas > Conventioneel Verbeterde pompen voor olieherwinning
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping Vessel Dewatering
Stroomverleggingen
Bouwterreintoepassingen Stroomverleggingen
Marinebouw
Constructie Marinebouw
Commercial Ship Building
Commercial Shipping & Ship Building Commercial Ship Building
Ports, Harbors & Shipping
Commercial Shipping & Ship Building Ports, Harbors & Shipping
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Documentation & Tools

Documentation & Tools

Documents

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.