It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt 2600-serie Flygt Sludge 2640

Overview Industries & Applications
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Insteekafdichting die gemakkelijk te installeren en te onderhouden is
  • Waterdicht klemmenbord om het risico op schade te beperken
  • De uitwisselbare hydraulische uiteinden van de 2600-serie maken veranderende toepassingsvereisten mogelijk.
  • Vortex hydraulica met grotere doorgang maakt het mogelijk om grotere deeltjes te pompen

Pomp hogere concentraties en grotere deeltjes zonder verstopping

De Flygt Sludge 2640-pomp is ontworpen voor betrouwbaarheid door innovaties die de slijtage van waaier en afdichting beperken. Met Flygt heeft u een pomp die ongeacht de omstandigheden blijft pompen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

Gebouwd op het platform van de Flygt 2600-serie, pakken deze draagbare pompen de moeilijke uitdaging aan om sludge en andere zware vloeistoffen makkelijk te verplaatsen … zonder verstoppingen. Deze compacte vaste stofpompen hebben een vortex waaier in zware chroom die het mogelijk maakt om grote vaste stoffen en vaste stof-concentratie met een gehalte van ongeveer 20% gemakkelijk door het systeem te laten passeren.

Beperk uw servicekosten

U verwacht veel van uw sludgepompen en ontwateringssystemen. U wilt zo min mogelijk tijd besteden aan het onderhouden van uw pompen.

Maar voor als service nodig is, hebben wij het gemakkelijk gemaakt zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan. De Flygt Sludge 2620-pomp heeft een insteekafdichting om service te vergemakkelijken. De Flygt 2600-pompen zijn eenvoudig en duurzaam. 

De 2600-sludgepompen zijn gebouwd op hetzelfde platform als de 2600-drainagepompen en hebben dus veel dezelfde onderdelen. Dit betekent minder onderdelen in uw inventaris.  Als u één pomp uit de serie leert onderhouden, kent u ze allemaal.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen
Algemene industriële toepassingen Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage