It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt 2600-serie Flygt 2660

Overview Specifications Industries & Applications
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Superieure slijtvaste hydraulica met het Dura-Spin Systeem
  • Insteekafdichting die gemakkelijk is om te installeren en te onderhouden
  • Waterdicht klemmenbord om het risico op schade te beperken
  • Waaierbus met Smart Systeem om waaier snel aan te passen

Minimaliseer uw uitvaltijd met superieure slijtvastheid

De Flygt 2660-pomp is ontworpen voor betrouwbaarheid door innovaties die de slijtage van waaier en afdichting beperken. Met Flygt heeft u een pomp die ongeacht de omstandigheden blijft pompen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.

De Flygt 2600-pompen zijn niet ontworpen zoals andere pompen op de markt. Door een toonaangevend hydraulisch ontwerp, zijn Flygt-pompen veel meer slijtvast in vergelijking met traditionele ontwateringspompen. Om tegemoet te komen aan de hoge eisen aan ontwateringspompen, heeft ons ervaren hydraulica team het Dura-Spin Systeem™ ontwikkeld. De unieke gesloten waaier en het aanzuigdeksel met Dura-Spin™-groeven zorgen er samen voor dat schurende deeltjes van de waaierhals worden weggevoerd. Dit exclusieve ontwerp is een van de redenen waarom Flygt 2600-pompen het dag in en dag uit blijven doen.  

Vanwege zijn exclusieve Spin-Out™Systeem is de Flygt 2600-serie uniek op de markt. De betrouwbaarheid van een dompelpomp is nog nooit zo groot geweest doordat het afdichtingssysteem de hoeveelheid schurende deeltjes beperkt in de afdichtingsholte.

Beperk uw servicekosten 

U verwacht veel van uw pompen en ontwateringssystemen. U wilt zo min mogelijk tijd besteden aan het onderhouden van uw pompen.

Maar voor als service nodig is, hebben wij het makkelijk gemaakt. De Flygt 2660-pomp heeft verschillende slimme kenmerken die service gemakkelijk maken. De waaierbus is bijvoorbeeld ontworpen om tijd te besparen wanneer u de waaier moet aanpassen. Een insteekafdichting is ook standaard op de Flygt 2660-pomp. 

De Flygt 2600-pompen zijn eenvoudig en duurzaam. Als u één pomp heeft leren onderhouden, kent u ze allemaal.

 

Specifications

Specifications

 
 
50 Hz
B226 MT
B251 HT
K234 MT
B276 SH
B228 MT
B253 HT
K236 MT
B278 SH
Nominaal vermogen [kW] 50 Hz
10
10
10
10
Spanning [V/fase] 50 Hz
400, 3~
400, 3~
400, 3~
400, 3~
Nominale stroom [A] 50 Hz
19
19
19
19
Gewicht [kg] 50 Hz
91
91
91
106
Max. hoogte [mm] 50 Hz
899
899
899
925
Max. breedte [mm] 50 Hz
564
564
564
564
Afvoer Ø [in] 50 Hz
6"
4"
6"
4"
Zeefgat [mm] 50 Hz
10
10
10
10
Warme vloeistof, 70 ºC 50 Hz
Ja
Ja
Ja
Ja
 
 
60 Hz
B226 MT
B251 HT
K234 MT
B276 SH
B228 MT
B253 HT
K236 MT
B278 SH
Nominaal vermogen [kp] (kW) 60 Hz
15 (11)
15 (11)
15 (11)
15 (11)
Spanning [V/fase] 60 Hz
460/575, 3~
460/575, 3~
460/575, 3~
460/575, 3~
Nominale stroom [A] 60 Hz
18/14
18/14
18/14
18/14
Gewicht [lbs] (kg) 60 Hz
201 (91)
201 (91)
201 (91)
234 (106)
Max. hoogte [in] (mm) 60 Hz
35 (899)
35 (899)
35 (899)
38 (925)
Max. breedte [in] (mm) 60 Hz
22 (564)
22 (564)
22 (564)
22 (564)
Afvoer Ø [in] 60 Hz
6"
4"
6"
4"
Zeefgat [in] (mm) 60 Hz
10
10
10
10
Warme vloeistof, 158 ºF (70 ºC) 60 Hz
Ja
Ja
Ja
Ja
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Dry Dock Drainage
Commercial Ship Building Dry Dock Drainage
Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping Vessel Dewatering
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Commercial Ship Building
Commercial Shipping & Ship Building Commercial Ship Building
Ports, Harbors & Shipping
Commercial Shipping & Ship Building Ports, Harbors & Shipping
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage