It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt 2000-serie Ready 8S

Overview Industries & Applications
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Behandeling vaste stoffen 
  • Bovenkant, statorbehuizing en buitenbehuizing in gegoten aluminium
  • Polyurethaan waaier en verspreider
  • Flygt Spin-Out™ buitenste afdichtingsbescherming
  • Dubbele mechanische afdichtingen
  • Automatische uitschakelfunctie om motor te beschermen tegen oververhitting
  • Olie is gemakkelijk te controleren en te vervangen via toegankelijke olieplug
  • Geen speciaal gereedschap vereist - het meeste werk kan gedaan worden met een 5 mm binnenzeskantsleutel

pomp voor behandeling vaste stoffen lichtgewicht pomp

Of het nu voor bouwwerven of industrieterreinen is, mangaten of noodsituaties, met de Ready-serie van Xylem bent u voorbereid op elke ontwatering ter plaatse. Met een compacte motor en gemaakt van lichtgewicht materialen zijn de Ready-pompen gemakkelijk om te dragen, te installeren en te onderhouden. Deze pompen passen waar andere pompen niet passen en zijn eenvoudig op te bergen in servicevoertuigen waardoor een snelle reactie op overstromingen of reinigingswerkzaamheden mogelijk is.

Flygt Ready-pompen verwerken stromen tot 7 l/s, opvoerhoogten tot 14 m en vaste stoffen tot38 mm in diameter. Deze draagbare drainagepompen zijn licht in gewicht, gemaakt voor professioneel gebruik en leverbaar met een vermogen van 0,4 tot 0,9 kW.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping
Commercial Shipping & Ship Building Ports, Harbors & Shipping
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Drainage
Residentieel Drainage
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage