It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Flygt 2000-serie

Flygt 2000-pompen verwerken gemakkelijk mechanisch schurende vloeistoffen of vloeistoffen met deeltjes.

Need help?

Contact an Expert
Product Models Case Studies & White Papers
Product Models
Showing 1 – 12 of 12

Flygt

  • Ready 4L
  • 10 m Halteseil
  • 10 m FL-Schlauch in DN 50 mit Storz C-Kupplungen
  • komfortable und stabile Transportkiste

Flygt | Flygt 2000-serie

Flygt 2071

  • Poly-Life® polyurethaan slijtstukken voor extra slijtweerstand
  • Past in kleine ruimtes, 7.2 in (185 mm) breed voor 8 in leidingen
  • Tweefasig hydraulisch...

Flygt | Flygt 2000-serie

Flygt 2075

  • Toonaangevend hydraulisch ontwerp
  • Gietijzeren huis
  • Semi-open waaier in zware chroom

Flygt | Flygt 2000-serie

Flygt 2125

  • Waaier van hard ijzer (60 HRC)
  • Flygt Spin-Out buitenste afdichtingsbescherming
  • Aluminium constructie 
  • Poly-Life® polyurethaan slijtstukken voor extra...

Flygt | Flygt 2000-serie

Flygt 2125 - Gietijzer

  • Superieure slijtweerstand
  • Gietijzeren versie voor gebruik in chemisch agressieve toepassingen en zeewater (zink anodes te gebruiken) 
  • Er zijn...

Flygt | Flygt 2000 Series

Flygt 2201

  • Hard-Iron™ impeller (60 HRC)
  • Flygt Spin-Out™ outer seal protection
  • Aluminum construction
  • Poly-Life® polyurethane wear parts for added...

Flygt | Flygt 2000-serie

Flygt 2250

  • Waaier van hard ijzer™ (60 HRC)
  • Flygt Spin-Out™ buitenste afdichtingsbescherming
  • Aluminum constructie
  • Hoog volume

Flygt | Flygt 2000-serie

Flygt 2400

  • Er zijn explosiebestendige versies beschikbaar.
  • Tweefasige opvoerhoogte optie
  • Onder te dompelen tot 50 m
  • Gietijzer

Flygt | Flygt 2000-serie

Ready 4

  • Bovenkant, statorbehuizing en buitenbehuizing in gegoten aluminium
  • Polyurethaan waaier en verspreider 
  • Flygt Spin-Out™ buitenste afdichtingsbescherming

Flygt

Ready 4L

  • Lage aanzuigpomp die waterstanden tot 1-2 mm aan kan
  • Begin te pompen op extreem lage standen
  • Ingebouwde terugslagklep om terugstroom te voorkomen

Flygt | Flygt 2000-serie

Ready 8

  • Bovenkant, statorbehuizing en buitenbehuizing in gegoten aluminium
  • Polyurethaan waaier en verspreider
  • Flygt Spin-Out™ buitenste afdichtingsbescherming

Flygt | Flygt 2000-serie

Ready 8S

  • Behandeling vaste stoffen 
  • Bovenkant, statorbehuizing en buitenbehuizing in gegoten aluminium
  • Polyurethaan waaier en verspreider
  • Flygt Spin-Out™...
Case Studies & White Papers