It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Boringgatpompen

The 4″ -12″ submersible borehole pump range is available in AISI 304, AISI 316 and duplex stainless steel for long service life. The hydraulics are designed for high sand handling capability. The pumps are used in water supply, irrigation, desalination and deep well dewatering applications.

Need help?

Contact an Expert
Product Models
Product Models
Showing 1 – 12 of 12

Lowara | Submersible Motors

4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W dompelmotoren

  • Water of oliegevuld
  • Ingeblikt of heropwindbaar
  • Vermogen: maximaal 300 kW
  • Maximale onderdompelingsdiepte: 350 m

Lowara | Submersible Borehole Pumps for 4" Wells

e-GS dompelpompen voor 4” bronnen

  • 4” boringgatpomp
  • Ontworpen voor langdurig leven met gegoten afvoer en drijvende waaier
  • Vermogen: tot 22 m3/uur
  • Opvoer: tot 310 m

Bell & Gossett | Vuilwaterpompen voor putten

Meertraps, bodem-invoer, hoge opvoer onderdompelbaar - 1FE

  • Behuizing: AISI 304 SS Corrosiebestendig, niet-giftig, niet-uitlozend
  • Waaier: conform met FDA, glasgevuld Noryl. Corrosie- en...

Lowara | Close-coupled Submersible Pumps

SCUBA Direct-gekoppelde dompelpompen

  • 5” direct-gekoppelde dompelpompen
  • Dubbele mechanische oppervlakte afdichtingen voor lange levensduur
  • De wisselstroompomp heeft geen bedieningspaneel...

Lowara

Z10, Z12, ZR10, ZR12 onderdompelbare boringgatpompen voor 10″ & 12″ putten

  • Hoge efficiëntie in breed toepassingsgebied
  • Slijtring die hercirculatie beperkt
  • Beschikbaar volledig in roestvrij staal AISI 304 of Duplex
  • Vermogen: tot...

Lowara | Submersible Borehole Pumps for 6” Wells

Z6, ZN6 dompelpompen voor 6” putten

  • Robuust ontwerp met gegoten afvoerkop- en motorsteun
  • Beschikbaar in AISI 304 of AISI 316
  • Vermogen: tot 78 m3/uur
  • Opvoer: tot 700 m
  • Maximale...

Lowara | Submersible Borehole Pumps for 8″ Wells

Z8, ZR8 boringgatpompen in AISI 304/ Duplex for 8″ putten

  • Hoge efficiënt ontwerp met dynamische slijtringen die hydraulisch verlies beperken
  • Beschikbaar volledig in roestvrij staal AISI 304 of Duplex
  • Vermogen:...