It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

HP-serie Hy~lijn+ hygiënische roterende lobbenpomp

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

Modelnr.: HP-serie

  • Debieten tot 131m³/hr (36.6 liters/seconde)
  • Drukken tot 15bar (220 psi)
  • Temperatuurbereik: -30ºC to +140ºC
  • Bereik viscositeit vloeistof: 1 tot 1.000.000 centipoise
  • Voldoet aan de Amerikaanse hygiënische standaarden 3A en EHEDG 
  • Soepele pompbeweging voor kleverige vloeistoffen, vloeistoffen die met zorg behandeld moeten worden en vloeistoffen met deeltjes 
  • Eenvoudig te reinigen en te onderhouden 
  • Constructie van AISI316 roestvrij staal
  • Dubbele scimitar of drielobbige rotoren.

De JABSCO Hy~Line roterende lobbenpompen zijn robuuste duurzame machines, speciaal gemaakt voor een lange levensduur, ook bij zwaar gebruik. Dankzij de modulaire constructie met vervangbare onderdelen kunnen horizontale of verticale pompen met een breed scala aan afsliters, poorten en rotoren in een kort tijdsbestek worden geproduceerd.

Specifications

Specifications

 
 
Pompen
HP32
HP34
HP42
HP44
HP52
HP54
HP62
HP64
HP72
HP74
HP76
HP84
Behuizingsmaterialen
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
Rotor
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
316L roestvrij staal
Poorttype
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Alle VS- en Europese normen
Afdichting
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
De opties omvatten: aan de voorzijde geplaatste enkelvoudige mechanische types van afdichtingen met een hygiënisch ontwerp. De materialen omvatten koolstof, roestvrij staal en siliciumcarbide. Spoelafdichtingen met lage druk maken gebruik van dezelfde enkelvoudige mechanische afdichting met een extra behuizing. Dubbele mechanische afdichtingen. Samengestelde pakkingdrukstukken beschikbaar op geselecteerde modellen van Q2 2016.
Lagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
Hoge specificaties tapse rollagers
 
 
HP-serie Hy~lijn+ roterende lobbenpomp
HP32
HP34
HP42
HP44
HP52
HP54
HP62
HP64
HP72
HP74
HP76
HP84
Dimensie poort inlaat / uitlaat - gereduceerd
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
2" (50 mm)
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
Dimensie poort inlaat / uitlaat - standaard
3/4" of 1" (19 of 25 mm)
1" (25 mm)
1" (25 mm)
1 1/12" (38 mm)
1 1/12" (38 mm)
2" (50 mm)
2 1/2" (63 mm)
3" (76 mm)
3" (76 mm)
4" (100 mm)
4" (100 mm)
6" (150 mm)
Dimensie poort inlaat / uitlaat - vergroot
3/4" of 1" (19 of 25 mm)
1 1/2" (38 mm)
1 1/12" (38 mm)
2" (50 mm)
2" (50 mm)
3" (70 mm)
3" (76 mm)
4" (100 mm)
4" (100 mm)
6" (152 mm)
6" (152 mm)
8" (200 mm)
Verplaatsing US gallons (liter)
0,92 gallons (3,5 liter) @ 100 tpm
1,85 US gal (7 liter) @ 100 tpm
3,25 gallons (12,3 liter) @ 100 tpm
5,39 gallons (20,4 liter) @ 100 tpm
7,00 gallons (26,5 liter) @ 100 tpm
12,02 gallons (45,5 liter) @ 100 tpm
16,9 gallons (64 liter) @ 100 tpm
25,10 gallons (95 liter) @ 100 tpm
32,5 gallons (123 liter) @ 100 tpm
54,15 gallons (205 liter) @ 100 tpm
79,65 gallons (301,5 liter) @ 100 tpm
96,7 gallons (366 liter) @ 100 tpm
Doorvoersnelheid US gallons (liter)
13,7 GPM (52 LPM)
27,7 US gal (105 lpm)
32,5 GPM (123 LPM)
53,9 GPM (204 LPM)
70.0 GPM (265 LPM)
120,2 GPM (455 LPM)
121,8 GPM (461 LPM)
180,7 GPM (684 LPM)
220,8 GPM (836 LPM)
324,9 GPM (1230 LPM)
477,9 GPM (1809 LPM)
580 GPM (2196 LPM)
Bedrijfsdruk
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
217 psi (15 bar)
116 psi (8 bar)
72 psi (5 bar)
140 psi (10 bar)
Toerental
1500 max (rpm)
1500 (rpm)
1000 max (rpm)
1000 max (rpm)
1000 max (rpm)
1000 max (rpm)
720 max (rpm)
720 max (rpm)
680 max (rpm)
600 max (rpm)
600 max (rpm)
600 max (rpm)
Bedrijfstemperatuur
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
-22 tot 284 °F (-30 tot 140 °C)
Afmetingen (H x B x D)
213 x 192 x 166 (mm)
213 x 192 x 166 (mm)
274 x 223 x 212 (mm)
290 x 223 x 212 (mm)
368 x 249 x 250 (mm)
396 x 259 x 250 (mm)
433 x 288 x 329 (mm)
462 x 302 x 329 (mm)
489 x 380 x 381 (mm)
529 x 380 x 381 (mm)
576 x 411 x 381 (mm)
807 x 470 x 484 (mm)
Gewicht
8 (kg) 18 (lb)
8 (kg) 18 (lb)
18 (kg) 40 (lb)
20 (kg) 44 (lb)
32 (kg) 70 (lb)
35 (kg) 77 (lb)
61 (kg) 134 (lb)
65 (kg) 143 (lb)
125 (kg) 275 (lb)
145 (kg) 319 (lb)
165 (kg) 363 (lb)
370 (kg) 814 (lb)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools