It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

De Triplex-serie membraanpompen voor hoge druk

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

Debiet vanaf 5.3 liter/minuut (1.4 US gallons/min)
Drukregelaarknop die een druk tot 10,5 bar (150 psi) aan kan

Model No.: R3811-series

  • Gemaakt van materialen die geschikt zijn voor een breed scala aan chemicaliën. Innovatief bypass-ontwerp
  • Zelfaanzuigend tot max. 8 voet (2,4m)
  • Afgesloten motor.
  • Kan voor een langere periodes drooglopen zonder te beschadigen
  • Dubbel spuitgegoten membraantechnologie
  • Consistente druk tijdens het gebruik

Toepassingen

De pompen van Flojet Triplex zijn ontworpen om de meest veelzijdige pompen op de markt te zijn. Ze zijn de perfecte oplossing voor toepassingen zoals sproeien, verstuiven, filtratie, koeling, aftappen en drukopvoer.
Specifications

Specifications

 
 
Specificaties
Model 03811133A en R3811133A
Model 03811143A en R3811143A
Model 03811233A en R3811233A
Model 03811243A en R3811243A
Behuizingsmaterialen
Glasgevulde nylon
Glasgevulde nylon
Glasgevulde nylon
Glasgevulde nylon
Elastomeren
Santopreen membraan, Viton-kleppen
Santopreen membraan, EPDM-kleppen
Santopreen membraan, Viton-kleppen
Santopreen membraan, EPDM-kleppen
Motortype
Permanente magneet TENV (niet-geventileerd)
Permanente magneet TENV (niet-geventileerd)
Permanente magneet TENV (niet-geventileerd)
Permanente magneet TENV (niet-geventileerd)
Voltage
12 (V dc)
12 (V dc)
230 (V AC)
230 (V AC)
Frequentie
50 of 60 (Hz)
50 of 60 (Hz)
50 of 60 (Hz)
50 of 60 (Hz)
Opzet drukschakelaar
150 (psi) 10,5 (bar)
150 (psi) 10,5 (bar)
150 (psi) 10,5 (bar)
150 (psi) 10,5 (bar)
Poorttype
3/8” NPTF
3/8” NPTF
3/8” NPTF
3/8” NPTF
Operationele cyclus
Intermitterend
Intermitterend
Intermitterend
Intermitterend
Gewicht
3,5 (kg) 7,6 (lb)
3,5 (kg) 7,6 (lb)
3,5 (kg) 7,6 (lb)
3,5 (kg) 7,6 (lb)
Amp. afname
8 (amp)
8 (amp)
0,55 (amp)
0,55 (amp)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Brochures

Manual