It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

Model Nr.: BLC-serie

  • Ontworpen om bag-in-box-dranken te verpakken of water te bottelen
    Ideaal voor installatie onder de toonbank
  • Eenvoudige simpele en veilige installatie
  • Positieve verplaatsing, dubbele opening
  • Hij is compact zodat hij gemakkelijk te bevestigen is
  • Eenvoudig te bereiken aan-/uitknop om de pomp te herstarten
  • Zelfaanzuigend
  • Hij kan drooglopen zonder beschadigd te raken
  • Stil
  • De ingebouwde automatische uitschakeling schakelt de pomp uit als de zak leeg is
Specifications

Specifications

Specificaties
BLC-Series
Aansluitingen
T5000-stijl quick connect
Goedkeuringen
NSF, CE, UL, RoHS
Constructiematerialen
Behuizing - polypropyleen, keerklepveer - roestvrij staal
Elastomeren
EPDM & Santoprene®
Bedrijfstemperatuur
Min 34 ºF (1,1 ºC) / Max 120 ºF (49 ºC)
Gewicht
0,632 g (1 lb) (kg)
Capaciteitsbereik
1,0 GPM (3,8 LPM) max
Amp. afname
2,5 amp bij 25 PSI (1,7 bar)
Max. Druk
40 PSI (2,8 bar) max
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Frisdrankautomaat
Diensten voor voeding en drank Frisdrankautomaat
IJsmachines en koelingen
Diensten voor voeding en drank IJsmachines en koelingen
Hot Beverage Dispensing
Food & Beverage Services Hot Beverage Dispensing
Documentation & Tools

Brochures

Technical Brochure

Documents