De Lowara e-SV verticale meertrapspomp is een zeer betrouwbare en technologisch geavanceerde pomp voor meerdere doeleinden. Hij is in staat om aan de behoeftes van een heel brede doelgroep te voldoen, er zijn dan ook veel verschillende constructie-ontwerpen beschikbaar. De e-SV-serie bevat zeven modellen in elf maten met capaciteiten van 1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m³/uur.
Alle pompen van > 1,5 kW zijn voorzien van IE3 standaardmotoren.
Andere unieke eigenschappen van de e-SV zijn de integratie van apparaten om prestatiediagnostiek mee uit te voeren zoals de i-Alert™ trilmonitor en droogloopsensor. De i-Alert™ en de droogloopsensor zijn beschikbaar als accessoire voor alle modellen.
De e-SV is WRAS-, ACS- en D.M. 174-gecertificeerd voor gebruik met drinkwater.
Selectietool for Xylem producten.
Download tekeningen in 2D, 3D en BIM formaat voor Lowara producten.
Gebruik alleen originele Lowara onderdelen. Vind hier de juiste onderdelen en explosietekeningen voor nieuwe en oude Lowara producten.