It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

End Suction Centrifugal Pumps e-NSC gietijzeren pompen met afvoer

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Ontwerp met hoge efficiëntie
  • Beschikbaar met een snelheidsregelaar op de motor (tot 22kW)
  • Robuust ontwerp en vervangbare slijtringen voor lange levensduur en gemakkelijk onderhoud
  • Capaciteit tot 1800 m³/uur
  • Uitvoer: tot 160 m

Dit tilt afzuigingspompen naar een hoger niveau

De Lowara e-NSC-pompen met afvoer combineren hoge efficiëntie met veel flexibiliteit op het gebied van installatie, materiaalopties en temperatuur. Dit maakt de e-NSC tot de logische keuze voor watertransport, hydronische verwarmings- en koelsystemen, brandblusinstallatie en een groot aantal industriële toepassingen.

Zeer efficiënt

Opnieuw ontworpen hoog efficiënt hydraulisch systeem dat ver boven het ErP2015-niveau uitkomt en de EI3-motoren leggen de basis voor zeer lage bedrijfskosten. Om de bedrijfskosten verder te verminderen, kan de e-NSC worden voorzien van een Hydrovar variabele snelheidsinstelling van de pomp (tot 45 kW) Binnen installaties met een grote schommeling in toevoer kan dit tot 70% energiekosten besparen in vergelijking met een pomp met vaste snelheid.

Lange levensduur en eenvoudig onderhoud

Sterk ontwerp, verschillende maten lagerframes en vervangbare roestvrij stalen slijtageringen voor een lange levensduur. De e-NSC is ook ontworpen voor gemakkelijk onderhoud en alle onderhoudsplekken zijn gemakkelijk bereikbaar zodat de machine weer snel gerepareerd is.

Precies de goede instelling

De e-NSC is de juiste oplossing voor duizenden vloeistoffen Materiaalopties variëren van gietijzer tot duplexstaal en verschillende mechanische afdichtingsopties.

De e-NSC-pompen met afvoer zijn beschikbaar in drie verschillende variaties:

  • Gemonteerd frame (kale as of compleet met koppeling en motor)
  • Verlengas
  • Kort geschakeld om ruimte te besparen

 

Specifications

Specifications

Algemene specificatie
e-NSC
Afgifte
tot 1800 m³/u
Opvoerhoogte
tot 160 m
Voeding
driefase 50 en 60 Hz
Vermogen
van 0,25 kW tot 355 kW
Maximale bedrijfsdruk
16 bar
Temperatuur van de verpompte vloeistof
van -25°C tot +140°C
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Ballast Water
Commercial Shipping & Ship Building Ballast Water
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Pompen, opvoeren en bewaken
Olie en gas > Fracking Pompen, opvoeren en bewaken
On-Pad waterbeheer
Olie en gas > Fracking On-Pad waterbeheer
Verbeterde pompen voor olieherwinning
Olie en gas > Conventioneel Verbeterde pompen voor olieherwinning
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Brandbestrijding
Algemene industriële toepassingen Brandbestrijding
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Brandbestrijding
Algemene industriële toepassingen Brandbestrijding
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Stadskoeling en -verwarming
Commerciële gebouwen Stadskoeling en -verwarming
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Documentation & Tools

Interactive Tools

Xylect

Selection tool for Xylem Products.

Lowara Drawing Center

Downloadable drawings in 2D, 3D and BIM formats for Lowara products

Lowara Spare Part Finder

Use only Lowara original spare parts. Find the correct spare parts and exploded views for new and old Lowara products here.

Brochures

e-NSC (en)
The e-NSC End Suction Pump Series
e-Range 50Hz (en)

Technical Brochure

e-NSC 60Hz (en)
e-NSC 50 Hz (en)
e-NSC 50 Hz (en)
e-NSC 60 Hz (en)