It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Schoon water / transparante vloeistof

Showing 1 – 22 of 22

Lowara | Chemie Prozesspumpen

Technische Daten

  • Fördermenge: bis zu 450 m³/h
  • Förderhöhe: bis zu 150 m
  • Stromversorgung: Dreiphasen 50 und 60 Hz
  • Maximaler Betriebsdruck: 25 bar
  • Temperatur...

Bell & Gossett | Afvoerpompen

1535-serie kort geschakelde pompen met kleine afvoer

DISCONTINUED

Niet beschikbaar

Jabsco

50840-serie Cyclone-centrifugale pomp met lage druk

Modelnr.: 50850-serie

  • Zware robuuste roestvrij stalen constructie
  • Eén gereedschap voor onderhoud (3/8 inch spanner)
  • Nagenoeg geluidsloze centrifugale...

Jabsco

50850-serie Hybrid Cyclone centrifugale pomp

Modelnr.: 50850-serie

  • Zware robuuste roestvrij stalen constructie
  • Eén gereedschap voor onderhoud (3/8 inch spanner)
  • Nagenoeg geluidsloze centrifugale...

Jabsco

50860-serie Cyclone-centrifugale pomp met hoge druk

Modelnr.: 50860-serie

  • Zware robuuste roestvrij stalen constructie
  • Eén gereedschap voor onderhoud (3/8 inch spanner)
  • Nagenoeg geluidsloze centrifugale...

Bell & Gossett

Afvoerpompen met voetsteun in de 1510 e-serie

  • Betrouwbare achterafzuiging
  • Interne zelfspoelende mechanische afsluiter
  • Computergestuurde waaierbalans
  • Zware, betrouwbare basisplaat
  • Spiraal met stevige...

Bell & Gossett

Afvoerpompen met voetsteun in de 1510-serie

DISCONTINUED

  • Betrouwbare achterafzuiging
  • Interne zelfspoelende mechanische afsluiter
  • Computergestuurde waaierbalans
  • Zware, betrouwbare basisplaat
  • Spiraal met stevige...

Lowara | End Suction Centrifugal Pumps

Centrifugale pompen met CEA-roestvrij stalen schroefdraden

  • Roestvrij stalen pompen gemaakt van AISI 304 of AISI 316
  • Capaciteit: tot 31 m³/uur
  • Uitvoer : tot 30 m

Lowara

Centrifugale pompen met CEA, CA-roestvrij stalen schroefdraden

Specificaties
  • Capaciteit: tot 31 m³/uur
  • Uitvoer: tot 62 m
  • Stroomtoevoer: beide enkeltraps en drietraps met 50 en 60 Hz
  • Stroom: van 0,37 kW tot 3...

Rule

Centrifugale pompen voor algemeen gebruik

  • Compacte en efficiënte motoren die lang meegaan
  • Compleet onderdompelbaar
  • Bestand tegen roest en corrosie
  • Stil in het gebruik en zonder trillingen

Lowara | End Suction Centrifugal Pumps

e-NSC gietijzeren pompen met afvoer

  • Ontwerp met hoge efficiëntie
  • Beschikbaar met een snelheidsregelaar op de motor (tot 22kW)
  • Robuust ontwerp en vervangbare slijtringen voor lange...

Lowara | End suction Centrifugal Pumps

e-SH- afvoerpompen van roestvrij staal (316)

  • Bestand tegen corrosie; gemaakt van AISI 316
  • Kan worden voorzien van een variabele snelheidsbediening die op de motor wordt gemonteerd
  • Goedgekeurd...

Goulds Water Technology

Prime Line SP, SPM & SPH Series Pumps

  • Self-Priming Design: Features a replaceable check valve which acts to retain sufficient liquid in the casing to assure fast, reliable priming and...

Bell & Gossett | Afvoerpompen

Series e-1531 Close Gekoppelde afvoerpompen

  • Beste hydraulische prestaties in zijn klasse
  • Beste keuze en laagste onderhoudskosten
  • Gebalanceerde ISO G6.3-roestvrij stalen waaiers voor verbeterde...

Bell & Gossett | Afvoerpompen

Series e-1532 Cl kortgeschakelde pompen met afvoer die op de voet worden gemonteerd

  • Beste hydraulische prestaties in zijn klasse
  • Beste keuze en laagste onderhoudskosten
  • Gebalanceerde ISO G6.3-roestvrij stalen waaiers voor verbeterde...

Lowara | End Suction Centrifugal Pumps

Vogel-serie LS, LC

  • Ontwerp in overeenstemming met ISO 5199
  • Ontwerp met uitneembare achterklep voor eenvoudig onderhoud
  • Capaciteit: tot 4,600 m³/uur
  • Uitvoer: tot 100 m

Lowara | End Suction Centrifugal Pumps

Vogel-serie LSB

  • Hydraulisch ontwerp in overeenstemming met ISO 2858
  • Neemt weinig ruimte in door het kort geschakelde ontwerp en is eenvoudig te installeren
  • Capaciteit:...

Lowara | End Suction Centrifugal Pumps

Vogel-serie LSN

  • Ontworpen volgens ISO 2858 en 5199
  • Capaciteit: tot 450 m³/uur
  • Uitvoer: tot 150 m