It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Pompen met dubbele afvoer Ruimtebesparende centrifugale pompen met dubbele afvoer

Overview Performance Curves Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Hydraulische systemen om aan al je ontwerpeisen te voldoen
  • Spiraalbehuizing en dekplaten: Gietijzer ASTM A159 (35,000 psi)*
  • Waaier: Laag zink silicumbrons ASTM 876
  • Glijager: 304 roestvrij staal

De VSX slakkenhuispomp met dubbele afvoer van Bell & Gossett beschikt over onderhoudsvrije lagers, een nieuwe standaard afsluiter uit een geheel, basissplaat zonder voegen, gemakkelijk in te stellen koppeling en hij is 40% kleiner in vergelijking met traditionele slakkenhuis- en verticale aanvoerpompen.

Met CFD-technologie kunnen we dezelfde prestaties leveren met iedere instelling van de flenzen. Het resultaat is een maximale benutting van de pijpen en hij kan gebruikt worden in combinatie met een breed scala een hydraulische koelers, torens, tappen en algemene pompvereisten.

 

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering
Stadskoeling en -verwarming
Commerciële gebouwen Stadskoeling en -verwarming
Veewaterpompen
Vee en pluimvee Veewaterpompen
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Veewaterpompen
Vee en pluimvee Veewaterpompen
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Kolen
Energie en stroom Kolen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
Zon
Energie en stroom Zon
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Documentation & Tools

Interactive Tools

Specification

VSX Specifications

Submittal

VSX VSC 12x14x22A (B 866.7C)
VSX VSCS 14x16x22A (B 866.11C)
VSX VSH 14x16x22A (B 866.12C)
VSX VSH 18x20x22A (B 866.18C)
VSX VSC 6x8x10 1/2 A (B 853.1C)
VSX VSCS 6x8x10 1/2 A (B 853.2C)
VSX (B 850B)
VSX VSH 6x8x10 1/2 A (B 853.3C)
VSX VSC 4x6x10 1/2 A (B 850.1C)
VSX VSCS 4x6x10 1/2 A (B 850.2D)
VSX VSCS 6x8x10 1/2 B (B 867.2A)
VSX VSH 8x10x10 1⁄2 A (B 855.3D)
VSX VSCS 10x12x10 1⁄2 A (B 856.2D)
VSX VSC 8x10x10 1/2 B (B 855.4B)
VSX VSH 10x12x10 1⁄2 A (B 856.3D)
VSX VSC 10x12x11 1⁄2 A (B 871.1A)
VSX VSH 4x6x13 1/2 A (B 865.11C)
VSX VSH 12x14x14A (B 872.3B)
VSX VSH 14x16x15A (B 873.3B)
VSX VSC 14x16x15A (B 873.1B)
VSX VSCS 4x6x17 1⁄2 A (B 865.22D)
VSX VSCS 14x16x15A (B 873.2B)
VSX VSH 4x6x17 1⁄2 A (B 865.23D)
VSX VSC 6x8x17 1/2 A (B 865.6C)
VSX VSC 10x12x17 1⁄2 A (B 865.12E)
VSX VSCS 10x12x17 1⁄2 A (B 865.14D)
VSX VSH 10x12x17 1⁄2 A (B 865.16D)
VSX VSC 12x14x17 1⁄2 A (B 866.1E)
VSX VSC 6x8x13 1/2 A (B 854.1D)
VSX VSC 6x8x13 1/2 B (B 854.4B)
VSX VSCS 6x8x13 1/2 B (B 854.5B)
VSX VSCS 6x8x13 1/2 A (B 854.2D)
VSX VSH 8x10x13 1/2 B (B 857.12C)
VSX VSC 4x6x10 1/2 B (B 850.4B)
VSX VSCS 4x6x10 1/2 B (B 850.5B)
VSX VSCS 8x10x10 1/2 A (B 870.2)
VSX VSH 4x6x10 1/2 B (B 850.6B)
VSX VSCS 5x6x10 1/2 A (B 851.2C)
VSX VSC 10x12x13 1/2 A (B 858.1D)
VSX VSC 8x10x13 1/2 A (B 857.1D)
VSX VSCS 14x16x13 1⁄2 A (B 865.2B)
VSX VSC 8x10x13 1/2 B (B 857.10C)
VSX VSH 8x10x17 1⁄2 A (B 857.6E)
VSX VSH 5x6x17 1⁄2 A (B 852.6D)
VSX VSC 8x10x17 1⁄2 B (B 867.4B)
VSX VSCS 12x14x17 1⁄2 A (B 866.2E)
VSX VSCS 16x18x19A (B 866.14E)
VSX VSCS 12x14x17 1⁄2 B (B 866.5C)
VSX VSH 10x12x11 1/2 A (B 871.3A)
VSX VSCS 4x6x13 1/2 A (B 865.10C)
VSX VSCS 10x12x11 1/2 B (B 871.5)
VSX VSH 8x10x22A (B 857.9D)
VSX VSCS 14x16x17 1⁄2 A (B 865.15D)
VSX VSC 14x16x22A (B 866.10C)
VSX VSCS 5x6x10 1/2 B (B 851.5B)
VSX VSH 18x20x22B (B 867.10)
VSX VSCS 10x12x17 1⁄2 B (B 867.8B)
VSX VSC 10x12x17 1⁄2 B (B 867.7B)
VSX VSH 12x14x17 1⁄2 A (B 866.3D)
VSX VSH 14x16x17 1⁄2 A (B 865.17D)
VSX VSH 16x18x19A (B 866.15E)
VSX VSC 12x14x17 1⁄2 B (B 866.4C)
VSX VSC 5x6x13 1/2 A (B 852.1D)
VSX VSH 10x12x11 1/2 B (B 871.6)
VSX VSCS 5x6x13 1/2 A (B 852.2D)
VSX VSH 6x8x13 1/2 A (B 854.3D)
VSX VSC 5x6x13 1/2 B (B 852.7B)
VSX VSH 5x6x13 1/2 B (B 852.9B)
VSX VSH 10x12x13 1/2 A (B 858.3D)
VSX VSH 8x10x13 1/2 A (B 857.3D)
VSX VSC 12x14x14A (B 872.1B)
VSX VSCS 8x10x13 1/2 B (B 857.11C)
VSX VSCS 12x14x14A (B 872.2B)
VSX VSC 4x6x17 1/2 A (B 865.21E)
VSX VSH 12x14x17 1⁄2 B (B 866.6C)
VSX VSC 8x10x22A (B 857.7D)
VSX VSCS 8x10x22A (B 857.8D)
VSX VSC 14x16x17 1⁄2 A (B 865.13D)
VSX VSH 10x12x22A (B 865.32D)
VSX VSH 12x14x22A (B 866.9C)
VSX VSH 6x8x17 1/2 A (B 865.8C)
VSX VSCS 8x10x17 1⁄2 B (B 867.5B)
VSX VSCS 6x8x17 1/2 A (B 865.7C)
VSX VSH 8x10x17 1⁄2 B (B 867.6B)
VSX VSH 10x12x17 1⁄2 B (B 867.9B)
VSX VSCS 8x10x10 1/2 B (B 855.5B)
VSX VSCS 10x12x11 1/2 A (B 871.2A)
VSX VSC 4x6x13 1/2 A (B 865.9C)
VSX VSC 10x12x11 1/2 B (B 871.4A)
VSX VSH 5x6x13 1/2 A (B 852.3D)
VSX VSC 6x8x10 1/2 B (B 867.1A)
VSX VSH 6x8x10 1/2 B (B 867.3A)
VSX VSH 8x10x10 1/2 B (B 855.6B)
VSX VSC 10x12x10 1/2 A (B 856.1D)
VSX VSH 8x10x10 1/2 A (B 870.3)
VSX VSC 8x10x17 1⁄2 A (B 857.4D)
VSX VSC 5x6x17 1⁄2 A (B 852.4D)
VSX VSCS 8x10x17 1⁄2 A (B 857.5D)
VSX VSCS 5x6x17 1⁄2 A (B 852.5D)
VSX VSCS 5x6x13 1/2 B (B 852.8B)
VSX VSH 6x8x13 1/2 B (B 854.6C)
VSX VSCS 10x12x13 1/2 A (B 858.2D)
VSX VSCS 8x10x13 1/2 A (B 857.2D)
VSX VSC 5x6x10 1/2 A (B 851.1D)
VSX VSH 5x6x10 1/2 (B 851.3C)
VSX VSC 5x6x10 1/2 B (B 851.4C)
VSX VSH 4x6x10 1/2 A (B 850.3D)
VSX VSC 8x10x10 1/2 A (B 870.1A)
VSX VSH 5x6x10 1/2 B (B 851.6B)
VSX VSC 10x12x22A (B 865.20D)
VSX VSCS 12x14x22A (B 866.8C)
VSX VSCS 10x12x22A (B 865.31D)

Technical Brochure

VSX Technical Brochure (B 476E)