It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

CD-serie Godwin CD150M

Overzicht Specifications Accessories Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Available for Rent

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
  • Dri-Prime® automatisch zelfaanzuigend systeem​ 
  • Eenvoudig onderhoud beperkt tot het controleren van vloeistofniveaus en filters
  • Vloeibaar bad mechanische afdichting voor drooglopen en lagere onderhoudskosten
  • Schuurbestendige silicone carbide afdichtingen voor een probleemloze werking
  • Motoren conform de emissies beschikbaar

Hoog volume, gemiddelde opvoerhoogte, hantering van grote vaste stoffen voor bouwplaatsen en algemene afwatering

De Godwin Dri-Prime® CD150M pomp biedt debieten tot max. 2290 US GPM​ (520 m³/hr) en kan vaste stoffen hanteren met een diameter tot 3.0 (75 mm).

De CD150MM kan automatisch tot 28 ft (8.5 m) aanzuigen van de opvoerhoogte. Automatisch of handmatig starten/stoppen is beschikbaar met gemonteerd bedieningspaneel of optionele draadloze afstandsbediening.

Onbepaald drooglopen is mogelijk met het exclusieve ontwerp van de Godwin vloeibare bad mechanische afdichting. De hantering van vaste stoffen, drooglopen en draagbaarheid zorgen ervoor dat de CD150M de perfecte keuze is voor afwatering, watertransfer en rioolomleidingen. 

Beschikbare opties

  • Dieselmotor, motor op natuurlijk gas of elektrisch aangedreven
  • 316 of CD4MCu roestvrij stalen pompeinde constructie voor toepassingen met hoge en lage pH
  • Schuifmontage of op oplegger, beide met ingebouwde integrale nachtelijk lopende brandstoftanks
  • Geluidsdempende sluiting beschikbaar
  • PrimeGuard motorregelaar met Field Smart Technology (FST)

Specifications

Specifications

Dieselstandaard
Model 5
Model 4
Zuigaansluiting (in) diesel
6" 150# ANSI B16,5
Persaansluiting Ø (in) diesel
6" 150# ANSI B16,5
Nominaal [pk]
75 pk
Max. Behandeling vaste stoffen (in) diesel
3,0"
Standaard gemonteerde diesel
Trailer
Plateau
Zuigaansluiting [mm] diesel
[150] (6)
Persaansluiting Ø [mm] diesel
[150] (6)
Behandeling vaste stoffen [mm] diesel
[75] (3)
Geluidswerende behuizing
Model 5
Model 4
Geluidsniveau @ 30' (dBA)
68
Standaard gemonteerde geluidswerende behuizing
Plateau
Plateau
dB(A) op 7 m
76
Elektrisch standaard 60 Hz
Model 5
Model 4
Nominaal [pk] elektrisch 60 Hz
75
Spanning [V/fase] elektrisch 60 Hz
460 V, 3-fase
Nominale stroomsterkte [A] elektrisch 60 Hz
84
Standaard gemonteerd elektrisch 60 Hz
Plateau
Elektrisch standaard 50 Hz
Model 5
Model 4
Nominaal [kW] elektrisch 60 Hz
22
Nominale stroomsterkte [A] elektrisch 50 Hz
41
Standaard gemonteerd elektrisch 50 Hz
Plateau
Spanning [V/fase] elektrisch 50 Hz
400/3~
Accessories

Accessories

Accessories

QD-leidingen en -fittingen

  • Dompelverzonken staal met grote treksterkte
  • QD-koppelsysteem (Quick Disconnect)
  • Leidingen, fittingen en adapters van 2" tot 12"

Trailers & Trolleys

  • 3” pintle hitch (other options available)
  • DOT LED lights
  • Electric brakes
  • 6-pin, round-pin trailer plug (other options available)
  • Fuel cell (for integral diesel driven pumps)

HDPE Piping

  • Strong, durable, flexible and lightweight
  • High performance and long life expectancy
  • Weather resistant​

Genuine Parts

Dri-Prime Mechanische afdichtingsset

  •   Elke set bevat viton/SS-pakkingen en O-ringen
  •   Werkt met standaard of SS/CD4MCu bouw.
  •   Voor diesel of elektrisch aangedreven eenheden

Dri-Prime dieselmotorfilterset

  • Beschikbaar voor dieselmotorpompen
  • Beschikbaar voor Tier 1, Tier 2, Interim Tier 4 (iT4) en Final Tier 4 (FT4)-motoren
  • Elke set bevat oliefilter, brandstoffilter(s), luchtfilter(s) en compressorfilter (indien van toepassing).
  • De set bevat alle filters die voor service nodig zijn. 

Dri-Pime 1-2 jaren onderdelenset

  • Beschikbaar voor Godwin Dri-Prime-pompen
  • Sets zijn voordeliger dan het kopen van afzonderlijke onderdelen
  • Sets bevatten de meest gebruikelijke slijtageonderdelen voor onderhoud en reparaties gedurende de eerste 1-2 jaar van normaal pompgebruik.
  • Elke set bevat een venturistraal en straalbuis, compressorlijn, riem, O-ringen, afvoer kogel/zitting of keel/pakking, inspectiepakkingen en PDF-tekening met de locatie van ieder onderdeel.

Uitstoterserviceset

  • Beschikbaar voor standaard en SS-bouw
  • Elke set bevat onderdelen om de venturi- en schermpakking te vervangen
  • Sets maken snelle vervanging met minimale uitvaltijd mogelijk
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
On-Pad waterbeheer
Olie en gas > Fracking On-Pad waterbeheer
Milieu, gezondheid en -veiligheid
Olie en gas > Fracking Milieu, gezondheid en -veiligheid
Pompen, opvoeren en bewaken
Olie en gas > Fracking Pompen, opvoeren en bewaken
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Verbeterde pompen voor olieherwinning
Olie en gas > Conventioneel Verbeterde pompen voor olieherwinning
Offshore gezondheid en veiligheid
Olie en gas > Offshore Offshore gezondheid en veiligheid
Midstream milieubewakingsoplossingen
Olie en gas > Midstream Midstream milieubewakingsoplossingen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Drinkbaar / drinkwaterpompen
Drinkbaar / drinkwater Drinkbaar / drinkwaterpompen
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Stof- en brandbestrijding
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Stof- en brandbestrijding
Dry Dock Drainage
Ports, Harbors & Shipping Dry Dock Drainage
Vessel Dewatering
Ports, Harbors & Shipping Vessel Dewatering
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Stroomverleggingen
Bouwterreintoepassingen Stroomverleggingen
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Marinebouw
Constructie Marinebouw
Commercial Ship Building
Commercial Shipping & Ship Building Commercial Ship Building
Ports, Harbors & Shipping
Commercial Shipping & Ship Building Ports, Harbors & Shipping
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Job Site Drainage
Job Site Application Job Site Drainage
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Documents