It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Droge pompinstallatie, horizontaal

Overzicht Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
  •   Dompelpompen in droge installaties zijn overstromingsbestendig en lekvrij
  •   Motoren met meer vermogen dan 10 kW beschikken over een ingebouwde koeling en vereisen geen externe ventilatie
  •   Goede servicetoegang tot de pompzuigzijde met unieke telescopische opening
  •   Flygt Z-hijsapparatuur vereenvoudigt service
  •   Optionele rails en servicewagen

GEBRUIK VAN DROOG GEÏNSTALLEERDE ONDERWATERPOMPEN

Dompelpompen van Flygt bieden operationele voordelen in pompstations met droog geïnstalleerde pompen:

  • Lekvrij bedrijf. Er is geen externe asafdichting waardoor afvalwater kan lekken in de pompkamer.
  • Overstromingsbestendige motor. Als de pompkamer overstroomt, blijft de dompelpomp werken.
  • Motoren met meer vermogen dan 10 kW beschikken over een ingebouwde koeling die het energieverbruik van ventilatoren vermindert. De koeling is onafhankelijk van de omgevingsluchttemperatuur.

Service is gemakkelijker dankzij:

  • De gepatenteerde telescopische service toegang, waardoor goede toegang tot de pompenzuigzijde mogelijk is (Flyg-pompen 3085–3315)
  • Afvoerklep in de pompspiraal (Flygt-pompen 3085–3315)
  • Hijsapparatuur die is ontworpen voor het hanteren van de motor en rotor.
  • Servicewagen en rails voor eenvoudige toegang tot de aandrijvingseenheid en rotor (Flygt-pompen 3153–3315)

INSTALLATIEONDERDELEN

Flygt-pompen van het type NT 3085–3315 bieden een standaard met een gepatenteerde telescopische serviceopening. De opties omvatten:

  • Afvoerklep
  • Hijsapparaat voor service
  • Servicewagen op rails (10–100 kW, pompen  3085–3315)

Grote Flygt-pompen van het type CT en NT 3231–3800 worden geleverd met een stevige stalen standaard. Er is een optioneel hefapparaat voor service verkrijgbaar voor de motor en rotor.

Droge installatie (Z)

Droge installatie (Z)

​​​​​​Horizontale, permanente, droge pompinstallatie. De dompelpomp wordt geïnstalleerd in een droge put, met een flensverbinding naar aanzuig- en afvoerleidingen.​​

Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Documents