It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Hydrostatische en ultrasone niveauzenders LTU601

Overzicht Specifications Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
  • Grote nauwkeurigheid waarborgt een betrouwbare invoer voor pompregeling
  • Het zware gewicht maakt installatie eenvoudiger en veiliger, waardoor de sensor in het medium kan worden gebracht en gemakkelijker zinkt, waardoor de zender bovendien minder wordt blootgesteld aan turbulentie
  • Grote membraanbeschermingskap vermindert via openingen verstopping en reduceert het aantal vereiste servicebezoeken
  • Koperen ring als accessoire voor zout waterinstallaties minimaliseert opbouw
  • Op het huis gedrukte informatie waarborgt langdurige leesbaarheid

DE ROBUUSTE KEUZE

De LTU 601 is gebouwd voor bestendigheid in de meest veeleisende omgevingen en kent een zwaar kunststof ontwerp dat is gecombineerd met een PUR-kabel met grote treksterkte. Naast dat het zware gewicht installatie eenvoudiger en veiliger maakt, kan de sensor in het medium worden gebracht en gemakkelijker zinken, waardoor deze minder wordt blootgesteld aan turbulentie

Met de optioneel als accessoire verkrijgbare koperen ring kan de sensor zelfs zeewaterinstallaties aan. De gedrukte onderdeelinformatie op het sensorhuis garandeert een langdurige leesbaarheid.

De LTU 601 biedt een uitstekende betrouwbaarheid dankzij de grote membraanbeschermingsgaten die verstopping minimaliseren en het aantal vereiste servicebezoeken verminderen. De LTU 601 wordt al decennia lang verkocht met duizenden installaties wereldwijd. Met de verwachte hoge kwaliteit van Flygt past de sensor perfect bij het productassortiment van Flygt en waarborgt deze jaren aan volledige regeling voor pompstations.

Specifications

Specifications

Algemeen
LTU601
Stroomvoorziening/voeding
10-30 VDC
Uitgangssignaal
4-20 mA
Bedrijfstemperatuur
-10 °C tot 60 °C / 14 °F tot 140 °F
Standaardmeetbereiken
0-5m/0-16ft, 0-10m/0-33ft
Max. meetbereik
300m/984ft
Standaard kabellengtes
6, 12, 20m/ 20, 39, 66ft
Membraan/technologie
Piezoresistief/SS
Nauwkeurigheid
0,5%
Systeemcomponenten
LTU601
Gewicht
Hoog
Overige
LTU601
Schaalbaar/mogelijk om het meetbereik te wijzigen
Nee
Membraanbescherming
Grote doorvoergaten
Geschikt VFD
Ja
Mate van mogelijkheden voor wijziging (bereik, kabel enz.)
Laag
Klaar voor zeewater
Ja
Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Kolen
Energie en stroom Kolen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen
Milieubewaking en -analyse Regenwater en overstromingen
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Brochure

Documents