It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bewakings- en regelapparatuur VFD

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Optimalisering van systeemprestaties
  • Grotere efficiëntie
  • Automatisch starten en stopzetten met schakelaar, omvormer en SCADA-signaal op afstand
  • Bescherming tegen overstroom en temperatuurbescherming
  • Bescherming tegen kortsluiting, onderspanning en faseverlies
  • Verkrijgbaar voor alle elektrisch aangedreven Godwin Dri-Prime- en Heidra-pompen

Variabele frequentieaandrijvingen

Godwin's variabele frequentieaandrijvingen (VFD) van Xylem variëren automatisch de elektromotorsnelheid voor Godwin Dri-Prime- en Heidra-pompen. 

Godwin's variabele frequentieaandrijvingen maken variabele toerentalregeling mogelijk voor het optimaliseren van systeemprestaties, het verhogen van efficiëntie en mechanische betrouwbaarheid door het automatisch starten en stopzetten van elektromotoren met schakelaars, omvormers en SCADA-signalen op afstand. Godwin's variabele frequentieaandrijvingen bewaken motoromstandigheden, zoals het toerental, het koppel, de spanning, de stroom en de voeding en verzachten de effecten van waterslag vanaf opstarten tot stopzetting van pompen. VFD’s stellen operators in staat om natte putniveaus en afvoerdrukwaarden te handhaven

Variabele frequentieaandrijvingen van Godwin bieden bovendien energiebesparing doordat de pomp en het motortoerental kan variëren en worden afgestemd op systeembehoeften, waardoor alleen de benodigde energie wordt gebruikt. Deze technologie is ideaal voor toepassingen, zoals distributiesystemen voor drinkwater, opvoerpomptoepassingen, pompen in sanitaire hoofdleidingen en andere pomptoepassingen waarbij het vereist is dat de pomp kan worden aangepast aan een druk-, niveau- of debietconditie. 

Industries & Applications

Industries & Applications

Xylem biedt een scala aan oplossingen die helpen voldoen aan de eisen en uitdagingen van ontwatering, waarbij gelijktijdig optimale prestaties moeten worden geleverd, met een optimaal bedrijf en aanzienlijke energiebesparingen ongeacht welke bedrijfstak of toepassing het betreft. Xylem werkt samen met klanten, luistert, leert en past zich aan lokale omgevingen aan, zodat het best mogelijke ontwerp, aangepast aan de specifieke behoeften van de klant wordt gewaarborgd. Hierna vindt u enkele aanbevolen bedrijfstakken en toepassingen voor dit product.

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documents

Godwin VFD Datasheet

Gerelateerde producten en diensten