It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Industries & Applications Documentation & Tools Technology
Overview

Overview

Product Features

De VFD-pompregelaar beschikt over alle voorzieningen en voordelen van de standaard MT2PC-serie, en biedt standaardisering voor het gehele pompstationnetwerk.

Pompregelaars van Flygt met compensator voor variabele frequentie-aandrijving...

Deze voeren niet alleen alle standaard regelingen uit, maar beheren en alterneren op efficiënte wijze meerdere pompgroepen met variabele snelheidsaandrijving.

Wanneer pompen worden in- een uitgeschakeld wordt het analoge uitgangssignaal opnieuw berekend, zodat het nettodebiet gemiddeld is berekend over de twee pompen. Dit betekent dat de regelaar altijd probeert om het regelsignaal zo aan te passen dat beide pompen met dezelfde snelheid in bedrijf zijn om het vereiste debiet te produceren.

Waarom zou u niet overstappen op het nieuwe MultiSmart Pump Station Manager & RTU?

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
Kolen
Energie en stroom Kolen
Documentation & Tools

Documents

VFD controller datasheet
MT2PC with VFD Manual V7.7.2
MT3PC with VFD Manual V7.7.2
Technology

Technology

Opmerking bij het downloaden van een toepassing:

  • Pompen alterneren niet - Een probleem met een foutieve configuratie oplossen dat ertoe leidt dat pompen niet alterneren
  • Functie reinigen van put - Hoe u alle pompen periodiek tot voorbij hun normale stoppunt kunt laten draaien om de leidingen in pre-v7.7-regelaars te reinigen
  • Geuren reduceren in rioolputten - De functie voor maximale uit-tijd op pompregelaars van Multitrode gebruiken voor het reduceren van geuren vanuit stilstaande rioolputten
  • Veiligheid bij pompstations verbeteren - Verschillende voorzieningen bevorderen veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de locatie, zoals een visuele indicatie van het putniveau, zodat deze niet hoeft te worden geopend en de mogelijkheid tot het simuleren van niveaus voor het testen van regelfuncties 
  • Opties voor niveaudetectie van de MTxPC - Er zijn verscheidene opties voor niveaudetectie vanaf de Multitrode-sonde naar analoge apparaten, zoals drukomvormers - Deze opmerking beschrijft ook hoe de verschillende opties kunnen worden geprogrammeerd