It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Variabele en constante snelheidregelaars Intelligente TECHNOLOGIC®-pompregelaar

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Verkrijgbaar in NEMA 1- en NEMA 12-omkastingen
  • Ingebouwde afschakelaars zijn verkrijgbaar in standaardconfiguraties en configuraties met zekering
  • Verwijderbaar grafische bedieningspaneel met scherm
  • Het scherm met achtergrondverlichting en grote tekst zorgt dat informatie eenvoudig te lezen is
  • De toets Info activeert de opgenomen parameter- en storingsbeschrijvingen
  • My Personal Menu stelt de gebruiker in staat om zich te richten op specifieke door de gebruiker geselecteerde en opgeslagen parameters
  • De toets Alarm Log biedt snelle toegang tot alarmen en onderhoudsgebeurtenissen
  • Knoppen voor handmatig, automatisch en uit op het toetsenblok – Geen schakelen tussen lokale bediening en bediening op afstand!
  • Standaard met Modbus® RTU, BACnet MS/TP en Johnson Controls Metasys® N2
  • Mogelijkheid tot het regelen van maximaal 2 aanvullende constante snelheidpompen
  • Dubbele variabele snelheidpompregeling met automatisch voorlopen/nalopen en alterneren
  • Standaard dubbele DC-link-reactors – Reduceren het harmonische niveau op vergelijkbare wijze als een AC-leidingreactor van 5% zonder de spanningsval in het vollastbereik!
  • De EMC-/RFI-filters die zijn ontworpen voor het reduceren van de afgifte van aandrijvingsruis en interferentie, voldoen aan strenge normen. RFI-filter voor klasse A2 is standaard.
  • Automatische motoraanpassing – Voor geoptimaliseerde prestaties en efficiëntie
  • Geautomatiseerde energieoptimalisering – Regelt de uitgangsspanning om de systeemefficiëntie te verbeteren terwijl de belasting wijzigt
  • Helpt de pomp beschermen tegen cavitatie, opvoerproblemen en geblokkeerde aanzuiging.
  • Helpt de motor beschermen tegen kortsluiting, faseverlies, overbelasting, onderspanning, overspanning
  • Het alarmlogboek registreert de laatste 5 alarmen
  • Het grote aansluitingsgebied biedt meer ruimte voor inkomende voedings- en motorbedrading
  • USB-connectiviteit – Ingebruikstelling en bewaking op afstand via pc-software

De intelligente TECHNOLOGIC-pompregelaar van Bell & Gossett combineert een op de markt toonaangevende variabele snelheidsaandrijving met meer dan 90 jaar aan ervaring op het vlak van het ontwerpen en installeren van hoogperformante pompsystemen in commerciële gebouwen. De TECHNOLOGIC is ontworpen voor het bieden van variabele frequentiepompregeling van de snelheid, de druk, het debiet en het niveau voor een breed scala aan hydronische systeemtoepassingen.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Documentation & Tools