It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Smooth-Flow-waterpompregeling

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Zorgt voor een vloeiendere en stillere waterstroom
  • Werkt op de meeste waterdrukpompen met 3-12 ampère
  • Neemt de noodzaak van een buffertank weg
  • Loopt met een ingangsspanning van 12 of 24 V

De aandrijving met variabele snelheid vormt alledaagse pompen om tot sensorgeregelde pompen die automatisch reageren op realtime drukwijzigingen. Als een lager debiet is vereist, vertraagt de pompmotor voor soepele en pulseringsvrije prestaties.

Modelnr.: 31777-0000

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Documentation & Tools

Documents