It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Snelheidsregelaar PumpSmart

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Verhoogde pompefficiëntie
  • Energiebesparing – past de pompsnelheid aan op basis van de systeemvraag
  • Verbeterde systeembetrouwbaarheid – vermindert de belasting van elektrische en hydraulische systemen
  • Uitgebreide procesregeling – stemt het debiet en de kop af op de systeemvereisten
  • Grotere flexibiliteit – optimaliseert afmetingen in nieuwe en retrofit-installaties

DE POMPAANDRIJVING VAN DE POMPEXPERTS

Een standaard variabele frequentieaandrijving kan in tientallen verschillende toepassingen worden gebruikt, maar het regelen van de pompsnelheid is geen eenvoudige zaak. Om problemen te voorkomen, moet u speciale aandacht besteden aan het debiet en de kop. Dit is waarom het PumpSmart-concept is ontwikkeld. Met de unieke eigen software is PumpSmart een concept dat is afgestemd op het laten draaien van afvalwaterpompen. Het gebruik van een standaard variabele frequentieaandrijving betekent gewoonlijk beperking van uw pompen. Met PumpSmart kunt u echter alle voordelen verwachten van toerentalregeling en een optimale pompefficiëntie.

KLAAR OM DE UITDAGING AAN TE GAAN

PumpSmart biedt geavanceerde pompregeling, bescherming en optimaliseringslogica die is ontworpen voor het voorkomen van uitval, het verbeteren van de pompbetrouwbaarheid en het maximaliseren van de stroomzuinigheid van uw pompsystemen.

Deze in zeer verregaande mate configureerbare pompregeling is ontworpen om te voldoen aan alle pomptoepassingsvereisten en biedt geavanceerde regelalgoritmes die energiebesparing en betrouwbaarheid maximaliseren. Geavanceerde drukregeling, synchrone meerpompsregeling, cavitatieregeling en debietberekening zijn enkele van de functies die beschikbaar zijn voor het aangaan voor elke uitdaging op het vlak van pomptoepassingen.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
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
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Gerelateerde producten en diensten