It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

HV 3.30 - 3.45 Hydrovar-pompregelaar van 30-45 kW voor wandmontage

Overview Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features

Aanbod op het vlak van regeling

  • Mogelijkheid voor meerdere pompen, van 1 tot 8 pompen
  • Constante druk
  • Constant debiet
  • Overeenstemming met systeemcurve
  • Via een extern signaal van 4-20 mA or 0-10 V

Specificaties

Stroomvoorziening: zowel eenfasige als driefasige 50 Hz
Vermogen: van 30 kW tot 45 kW

Hydrovar, de intelligente regelaar voor pompen met variabele snelheid

Hydrovar is de intelligente pompregelaar die de prestaties afstemt op de vraag. Het systeem bestaat uit een aandrijving met variabele snelheid (VSD), een regelkaart, sensors, EMC-filters en motor-/systeembescherming. Een extern bedieningspaneel is niet nodig wanneer Hydrovar wordt gebruikt.

Energiebesparingspotentieel

Een motor die op 80% van de maximale snelheid draait, gebruikt 48% minder energie. Alleen al met energiebesparingen tot maximaal 70% op deellast, is de periode waarin de investering wordt terugverdiend korter dan twee jaar, afhankelijk van de energiekosten en de pompbedrijfsduur.

Xylem biedt een handig hulpmiddel voor het berekenen van potentiële energiebesparingen bij het gebruik van een VSD. Hier vindt u meer over de Xylem Energy Savings Calculator en hoe u deze kunt downloaden.

Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Pompen, opvoeren en bewaken
Olie en gas > Fracking Pompen, opvoeren en bewaken
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
HVAC-koeling
Gebouwsystemen HVAC-koeling
HVAC-verwarming
Gebouwsystemen HVAC-verwarming
Drukopvoering
Gebouwsystemen Drukopvoering
Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Algemene industriële toepassingen Bronwaterinname en toevoer van proceswater
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Bypass- en back-up-pompen
Algemene industriële toepassingen Bypass- en back-up-pompen
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
Kolen
Energie en stroom Kolen
Documentation & Tools