Flygt Experior™ brochure | PDF | 15,61 MB |
Variable-speed-wastewater-pumping-1894.pdf | PDF | 2,31 MB |
Flygt SmartRun Leaflet | PDF | 1,57 MB |
We stellen SmartRun™ aan u voor, een pompstationregelaar voor pompstations met maximaal drie alternerende pompen. Deze pompregeleenheid is een integraal onderdeel van de Experior™-reeks producten en stelt uw pomp in staat om voor zichzelf te zorgen, om vuil los te maken en verstoppingen te ontstoppen wanneer dat nodig is. Er wordt gebruik gemaakt van een optimale toerentalinstelling voor energiezuinigheid en kostenbesparingen en de regelaar voorziet in communicatie met externe bewakingsapparatuur voor gemoedsrust.
De intelligente SmartRun™ -regeling combineert de geavanceerde functionaliteit van een VFD/aandrijving met een eenvoudige en intuïtieve interface. Een aantal van de belangrijkste functies voor afvalwaterpompen is voorgeprogrammeerd en parameters zijn vooraf ingesteld. Sommige functies zoals de energieminimalisator en reinigingsfuncties zijn aanpasbaar en zorgen dat het pompstation geoptimaliseerd blijft, zelfs bij toekomstige veranderingen.
SmartRun zorgt voor pompreiniging, leidingreiniging, putreiniging en waterslagvermindering via intelligente zachte starts en stopzettingen, zodat u kunt beschikken over een nieuw niveau aan betrouwbaarheid een efficiëntie. De geïntegreerde intelligentie en variabele snelheidsregeling maken het product perfect voor Flygt N-pompen, een combinatie waarmee mogelijk energiebesparingen kunnen worden verwezenlijkt tot wel 50%.
Deze doet wat anderen proberen te doen. SmartRun™ - voor optimalisering van N-pompen!
Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.
Flygt Experior™ brochure | PDF | 15,61 MB |
Variable-speed-wastewater-pumping-1894.pdf | PDF | 2,31 MB |
Flygt SmartRun Leaflet | PDF | 1,57 MB |