It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Intelligente pompstationbeheerders van Flygt MultiSmart-beheersysteem voor pompstations

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Vereenvoudigd afval- en rioolwaterbeheer
  • Eenvoudige installatie, ingebruikstelling en integratie
  • Gepatenteerde instelpuntprofielen voor het optimaliseren van uw pompstation
  • Voorspellend onderhoud – minder serviceoproepen en locatiebezoeken

EENVOUDIGE INSTALLATIE EN GEBRUIKSGEMAK

Een nieuw station in gebruik stellen of een bestaand station aanpassen om de efficiëntie of het rendement te maximaliseren, is eenvoudig met de intuïtieve gebruikersinterface. De gebruiksvriendelijke instelwizard helpt u eenvoudig bij de installatie door toepassing van standaardwaarden die zorgvuldig zijn bepaald. Via MultiSmart kunt u elke parameter eenvoudig aanpassen, zodat uw installatie precies naar uw wens werkt. Van iets eenvoudigs zoals het veranderen van instelwaarden tot complexe wijzigingsschema's voor grote pompstations: MultiSmart geeft de volledige controle aan uw personeel.

Zou het niet geweldig zijn als uw pompstation zo efficiënt mogelijk functioneert in plaats van de ingestelde alternering te volgen? En als het de put zou schoonhouden door regelmatig drijvend materiaal te verwijderen? Of als u de juiste informatie voor het uitvoeren van preventief onderhoud zou worden geboden? MultiSmart doet dit alles en nog veel meer.

Meerdere instelwaardeprofielen maken op afstand schakelen of schakelen op specifieke datums/tijdstippen mogelijk voor een verscheidenheid aan bewerkingen, zoals morsbeheer. Instelwaarden kunnen automatisch worden gewijzigd en het maximale aantal aangestuurde pompen dat draait bij het overschakelen naar een generator, kan worden beperkt. Met de honderden functies vermindert de MultiSmart besturing de complexiteit en de problemen rond het bedienen van pompstations.

LAGERE KOSTEN EN TIJDBESPARING

Het aantal alarmen neemt fors af dankzij de ingebouwde functies, zoals de pompomkeerinrichting. Deze voorkomt pompverstoppingen en alarmen die preventief onderhoud vergen. De energie-efficiëntie van de pompen wordt geoptimaliseerd door het bewaken van de pompspanning en -stroom om het werkelijke energieverbruik te berekenen. Doordat de energiemeting continue uitgevoerd bij elke pomp, wordt het energieverbruik van het pompstation verlaagd door zoveel mogelijk de meest efficiënte pomp te gebruiken.

Functionaliteit die is ingebouwd de Flygt MultiSmart, zoals 3-fasestroombewaking, helpt om bedieningspaneelkosten te verlagen. De mogelijkheid om de bediening van het pompstation op afstand te kunnen uitvoeren, beperkt het onderhoud en het aantal bezoeken aan de locatie, en via de ingebouwde lokale telemetrie bespaart u de extra kosten voor de HMI-hardware en -software.

Specifications

Specifications

General
Model 1
Power supply
11-25 VDC
Interface
2xRS232, 2xRS485, 2x Ethernet, USB- en SD-poort
I/O
20 digitale ingangen, 7 digitale uitgangen, 2 analoge ingangen, 1 analoge uitgang, 3 voedingsingangen
Motorprotection I/O
9 ingangsstromen, 3 meten isolatieweerstand, 5 digitale outputs, 3 analoge outputs
Temperature
˗ 10 °C (14 °F) — + 60 °C (140 °F)
Mounting
DIN-rail
Approvals
CE, UL, cUL
Communication
Model 1
Protocols
DNP3 niveau 2, Modbus, AquaCom, WITS-gecertificeerd
Materials Of Construction
Model 1
Enclosure
IP20 (NEMA 1)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Landbouwafvalbeheer
Vee en pluimvee Landbouwafvalbeheer
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Drukverhoging
Surf Rides Drukverhoging
Drukopvoering
Commerciële zwembaden Drukopvoering
Wellpoint-ontwatering
Bouwterreintoepassingen Wellpoint-ontwatering
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Hydro-elektrisch
Energie en stroom Hydro-elektrisch
Nucleair
Energie en stroom Nucleair
Kolen
Energie en stroom Kolen
Ontwateren
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Ontwateren
Bronwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Bronwater
Watertransport en opvoer
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie Watertransport en opvoer
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Slib-pompen
Afvalwater > Slibverwerking Slib-pompen
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Ontwateringspompen voor regenwater
Regenwater en overstromingen Ontwateringspompen voor regenwater
Noodafvoer van hoogwater
Bouwterreintoepassingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Regenwater en overstromingen Noodafvoer van hoogwater
Noodafvoer van hoogwater
Algemene industriële toepassingen Noodafvoer van hoogwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gebouwsystemen
Commerciële gebouwen Gebouwsystemen
Ports, Harbors & Shipping
Commercial Shipping & Ship Building Ports, Harbors & Shipping
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Recycling en hergebruik van afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Recycling en hergebruik van afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Documentation & Tools

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.

Documents

Flygt MultiSmart®.pdf
Flygt MultiSmart Flyer (NA)