It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Overview

Product Features
  • Aanpasbare snelheid om alleen de vereiste output te leveren - voor belangrijke energie besparingen
  • Geavanceerde functionaliteit en verbeterde systeembetrouwbaarheid met DirigoTM bestaande uit een synchrone permanente magneetmotor en geïntegreerd motor besturings systeem
  • Super premium efficiënte IE4 equivalent motor met nominaal vermogen opties van 1,1, 1,5,  2,2 and 3,0 kW
  • Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel en geïntegreerde bewakingsfuncties, inclusief bescherming overbelasting
  • Geïntegreerde bewakingsfuncties
  • Energiebesparende, niet-verstoppende propellers met diameter 370 mm of 580 mm
  • Lage onderhoudskosten dankzij geavanceerde motoren, ActiveSealTM technologie en duurzame hydraulica
  • Past gemakkelijk op de meeste bestaande geleidestaaf afmetingen

Pas de output aan de procesnoden aan

De enige constante in afvalwaterbehandeling is de verandering. Of het nu ligt aan de dagelijkse variatie of aan de variërende bevolkingsgroei op de lange termijn, de procesvereisten van de afvalwaterbehandeling veranderen voortdurend. Door de output van hun mengers te controleren kunnen installaties belangrijke energiebesparingen realiseren en voorbereid zijn op het aanpassen van hun menging aan variaties en toekomstige veranderingen. Door de ingebouwde aandrijving en afstandsbediening heeft u met de adaptieve mengers van Flygt alles onder controle, waarbij het ontwerp van de ‚volgende generatie’ een duurzame en gestroomlijnde werking garandeert.

Aanpasbaarheid binnen handbereik

Met de Flygt 4220 kunt u zowel het onverwachte als het onbekende verwerken. Het bedieningspaneel aan de zijkant van de tank of in de installatie geïntegreerde communicatiefuncties, geven u controle over de output van de menger om tegemoet te komen aan veranderende noden en gewenste resultaten te behouden. Of het nu om dagelijkse variaties gaat of onregelmatige gebeurtenissen zoals seizoensgebonden schommelingen of procesveranderingen. Met een Flygt 4220 aanpasbare menger weet u precies wat er aan de hand is zonder dat u de menger hoeft aan te raken of de regelkamer te verlaten.

Specifications

Specifications

Specificaties
Flygt 4220
Flygt 4230
Installatiemethode
50×50 mm (2×2 in.) geleidebuis 50×100 mm (2×4 in.) geleidebuis 60×60 mm (2,4×2,4 in.) geleidebuis 80×80 mm (3×3 in.) geleidebuis 100×100 mm (4×4 in.) geleidebuis
100x100 mm (4x4 in.) | 100x150 mm (4x6 in.)
Nominaal motorvermogen menger
1,1–3,0 kW (1,5–4,0 pk)
2.2-7.3 kW (3.0-10.0 hp)
Propellersnelheid
0-800 rpm
0-290 rpm
Rendement
tot 590 N/kW
up to 760 N/kW
Propellerdiameter
370 mm (14,5 in.) of 580 mm (22,8 in.)
770 mm (30.3 in.)
Bereik stuwkracht
0-940 N
0-2,470 N
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen
Algemene industriële toepassingen Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Filtratie
Hergebruik > Derde behandeling Filtratie
Desinfectie
Drinkbaar / drinkwater Desinfectie
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Desinfectie
Hergebruik Desinfectie
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Desinfectie
Ontzilting Desinfectie
Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen
Algemene industriële toepassingen Verwijdering van vliegas, slib en afzettingen
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Landbouwafvalbeheer
Vee en pluimvee Landbouwafvalbeheer
Afvalwaterbehandeling
Farmaceutisch / Biofarmaceutisch Afvalwaterbehandeling
Farmaceutisch / Biofarmaceutisch
Biowetenschap, farmacie en biofarmacie Farmaceutisch / Biofarmaceutisch
Ports, Harbors & Shipping
Commercial Shipping & Ship Building Ports, Harbors & Shipping
De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Mijnbouw & steengroeves / Aggregaten > Productie De behandelingen van Xylem voor het hergebruik van mijnafvalwater
Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Problemen met ontwatering in dagbouwmijnen
Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Mijnbouw en steengroeves/aggregaten Ondergrondse mijnbouwmethoden voor water van Xylem
Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Drukverhoging
Waterattracties Drukverhoging
Waterattracties
Zwembaden en recreatie Waterattracties
Bleken van pulp en papier
Algemene industriële toepassingen Bleken van pulp en papier
Documentation & Tools

Brochures