It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Overview Specifications Industries & Applications Documentation & Tools
Overview

Available for Rent

Overview

Product Features
  • Geïntegreerde aandrijving met variabele snelheid, gekoppeld aan een zeer efficiënte mixer - geen externe VFD nodig
  • Motorrendement vergelijkbaar met Super Premium IE4-niveau, met volledig aanpasbare snelheid
  • Superieur hydraulisch rendement gecombineerd met superieur motorrendement en aanpasbare snelheid, biedt alleen de stuwkracht die nodig is voor uw proces, biedt ongeëvenaard energierendement
  • Verlaag de koolstofvoetafdruk drastisch: de energiebesparing betaalt de investering in slechts enkele jaren terug
  • Pas de snelheid gemakkelijk aan zonder de mixer te verwijderen - uitgerust met gebruiksvriendelijke snelheidsregeling die op de tankzijkant of in een controlekamer kan worden gemonteerd voor gemakkelijke toegang
  • Drie propellergrootten met elk twee of drie schoepen: 1,4, 2,0 en 2,5 m (55, 79 en 98 inch) voor allerlei mengtoepassingen
  • Opties voor nominaal motorvermogen van 2, 4 en 8 kW
  • Propelleropties en snelheidsbereik leveren een breed bereik aan stuwkrachten voor vrijwel alle dompelbare mengtoepassingen

 

RENDEMENT VANUIT HET ONTWERP - ONTWORPEN VOOR VANDAAG, AANPASBAAR VOOR MORGEN

Xylem's Flygt 4320-mixers combineren betrouwbaarheid en robuuste prestaties met ongeëvenaard energierendement. Ze zijn gemakkelijk te bedienen en gemakkelijk aan te passen. U kunt ze aanpassen voor het debiet en de belasting van vandaag terwijl u de flexibiliteit houdt om snel over te schakelen bij seizoenfluctuaties. U houdt echter vermogen over om aan te passen aan toekomstige debieten wanneer de stuwkrachtvereisten toenemen. De Flygt 4320 kan precies de benodigde stuwkracht leveren voor uw meng- en behandelingsdoeleinden, met minimaal energieverbruik - vandaag, morgen en in de toekomst.

 De Flygt 4320 verbetert ook de procesoptimalisatie.  Proceswijzigingen kunnen de stuwkrachtbehoefte met wel 50 % of meer wijzigen.  De Flygt 4320 biedt de mengende veelzijdigheid waarmee u zich aanpast aan wijzigingen in het proces zonder compromissen te hoeven sluiten op meng- of energierendement. Zo hebt u geen zorgen meer over hoe proceswijzigingen de vereisten voor mengstuwkracht kunnen beïnvloeden.  De mengsnelheid kan met een druk op de knop worden gewijzigd zodat u volledige controle hebt.   Het gemak en de veelzijdigheid bieden een hogere graad aan algehele procesoptimalisatie voor nog meer energiebesparing.  Flygt 4320-mengers zijn ideaal voor geactiveerde sludge-processen die aanpassingen vereisen aan beluchtingsniveaus, wijzigende beluchtings-/anoxische zones, veranderende stuwwerkzaamheden of wijzigende MLSS-concentraties.

BETROUWBAAR, ROBUUST

Net als alle Flygt-mengers is de Flygt 4320 het product van meer dan vijftig jaar ervaring en innovatie.  Wij ontwerpen en fabriceren elke component in eigen huis zodat u zeker kunt zijn van kwaliteit en betrouwbaarheid.  Flygt 4320-mengers zijn gemakkelijk te installeren, met alle voordelen van een externe VFD zonder de constructieve complexiteit, voor sneller opstarten en lagere constructiekosten.

Flygt 4320-mixers zijn gefabriceerd met zachte starts en stops voor minder slijtage en moeheid.  Aanpassing aan de werkelijke stuwkrachtbehoefte vermindert slijtage en belasting nog verder tijdens perioden met minder behoefte aan stuwkracht.  Alles bij elkaar biedt de Flygt 4320 een langere levensduur en minder onderhoud.  Zoals bij alle Flygt-laag toerental mengers is het hijsen en neerlaten van de mixer voor onderhoud eenvoudig en veilig met hijsuitrusting van Flygt.

Aanpasbaar.  Efficiënt.  Geoptimaliseerd gebruik.  Eenvoudig.  Betrouwbaar.

Specifications

Specifications

Algemene informatie
Flygt 4320 Adaptive Mixer
Installatiemethode
100x100 mm (4x4 in.)
Nominaal motorvermogen menger (kW)
150x150 mm (6x6 in.)
Propellersnelheid (tpm)
1.1-5.5 kW (1.5-7.5 hp)
Rendement (N/kW)
0-70 rpm
Propellerdiameter (in)
up to 1700
Propellerdiameter (m)
1.4 m (55 in.), 2.0 m (79 in.), 2.5 m (98 in.)
Industries & Applications

Industries & Applications

Recommended Industries and Applications

Regenwaterbeheersystemen
Regenwater en overstromingen Regenwaterbeheersystemen
Desinfectie
Regenwater en overstromingen Desinfectie
Afvalwaterbehandeling
Farmaceutisch / Biofarmaceutisch Afvalwaterbehandeling
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Extractie van bronwater
Olie en gas > Fracking Extractie van bronwater
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Commerciële zwembaden
Zwembaden en recreatie Commerciële zwembaden
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Farmaceutisch / Biofarmaceutisch
Biowetenschap, farmacie en biofarmacie Farmaceutisch / Biofarmaceutisch
Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Gemeentelijk water en afvalwater Regenwaterpompstations & overstromingshulp
Documentation & Tools

Brochures