Flygt Grinder Pumps Flygt DXG Plus

Overzicht Industrieën en toepassingen Documentatie en hulpmiddelen
Overzicht

Overzicht

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
  • Opvoerhoogte: tot 45 m
  • Doorstroming: tot 3 l/s
  • Slimme functionaliteit
  • Gemakkelijke selectie

Verhoogde prestaties

Het DXG Plus-systeem bestaat uit een aangepaste Flygt DXG-pomp en een waterproof (IP68), VFD-gebaseerde regeleenheid. Het systeem verhoogt hiermee de maximale opvoerhoogte tot 80% in vergelijking tot een conventionele DXG-pomp. Met een doorstroom tot 3 l/s vergemakkelijkt de DXG Plus het reinigen van leidingen en beperkt hij sedimentatie. De VFD werkt ook als een faseomvormer waardoor de DXG ideaal is voor eenfasige installaties zonder condensator.

De DXG-pomp is aangepast om een hogere prestatie te bereiken - een verbeterd snijmechanisme verzekert betere maalcapaciteiten en een niet-verstoppende werking.

Schonere tank en hogere efficiëntie

De regeleenheid is gebruiksvriendelijker en slimmer dan ooit. Ondergebracht in een robuuste aluminium box, wordt hij in de tank geïnstalleerd. Hierdoor is er geen externe aansluitkast nodig of omvangrijke bovengrondse apparaten en kan de voetafdruk beperkt worden.

De regeleenheid van de DXG Plus stuurt de prestatie van de pomp op basis van de stroomvereisten. Met een automatische slaapfunctie om de tank volledig leeg te pompen en te reinigen zonder de pomp te beschadigen. Dit voorkomt sedimentatie en vetophoping in de tank en op de tankwanden. Een slaapmodus voor het einde van de pompcyclus (2 min) levert energiebesparingen en een geoptimaliseerde prestatie, omdat deze automatisch de volgende start progressief uitstelt van 12 (rustmodus) tot 72 uur (slaapmodus). Dankzij deze tijdgebaseerde bediening, heeft het systeem geen start en stop niveauschakelaars nodig. Een hoge niveauregulator is inbegrepen in het systeem.

 

Industrieën en toepassingen

Industrieën en toepassingen

Aanbevolen industrieën en toepassingen

Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Afvalwatersystemen
Gebouwsystemen Afvalwatersystemen
Afvalwater
Residentieel Afvalwater
Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Gemeentelijk water en afvalwater Pompen en behandeling openbaar afvalwater
Documentatie en hulpmiddelen

Documentatie en hulpmiddelen

Interactive Tools

Technische productgegevens

Ontvang hier aanvullende technische informatie over uw Xylem-producten. Kan alleen worden bekeken in Internet Explorer.